Erneuerung der redundant an eine zentrale Leitstelle angebundenen Außenstationen, um die Betriebssicherheit zu erhöhen
Weiterverwendung der bestehenden Infrastrukturverkabelung aus Kostengründen
Wasser, die natürliche Energie für Gesundheit und
Wohlbefinden ist ein knappes Gut. Umso wichtiger ist es, Wasser effizient und
kostengünstig aufzubereiten, um es anschließend dem Wasserkreislauf wieder
zuzuführen. Der Abwasserverband in Zirl im Kreis Tirol verwendet dafür ein
modernes Steuerungssystem Simatic ET 200SP aus dem Hause Siemens.
Anbindung der Außenstationen auf Basis der SIMATIC ET 200SP an die Leitstelle
Kommunikation über Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC für Distributed Controller SIMATIC ET 200SP mittels Protokoll IEC 60870-5-104
Optimal auf den Prozess abgestimmte Fernwirkkommunikation durch zyklische oder ereignisgesteuerte Übertragung von Daten
Platzersparnis dank kompakter Bauform von SIMATIC ET 200SP und Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC
Deutliche Kosteneinsparungen, rund 20 % verkürzte Inbetriebnahme durch Verwendung der installierten Infrastruktur
Schnelle Fehlerbeseitigung und damit Verkürzung von Stillstandzeiten durch umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
Effiziente Kontrolle und Überwachung über das Internet, da im Servicefall von der zentralen Leitwarte auf die Komponenten in den Außenstationen zugegriffen wird
Abwasserverband Zirl in Österreich als Verband von 14 Gemeinden in Tirol, Betreiber von Kanal- und Kläranlagen
Modernisierung mehrerer Pumpwerke und 50 Kilometer Sammelanlagen im laufenden Betrieb mit Fernwirkkommunikation
Anpassung der Steuerung von Kanal- und Kläranlage an den neusten Stand der Technik
Sauberes Wasser durch Fernwirktechnik
Mit Fernwirkkommunikation auf Basis der SIMATIC ET 200SP modernisiert der Abwasserverband Zirl seine Kläranlageninfrastruktur
Sauberes Wasser durch Fernwirktechnik
Mit Fernwirkkommunikation auf Basis der SIMATIC ET 200SP modernisiert der Abwasserverband Zirl seine Kläranlageninfrastruktur
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.