ALS Automatic Logistic Solutions, Einschneidend effizient
Automatic Logistic Solutions
ALS Automatic Logistic Solutions, Einschneidend effizient
Automatic Logistic Solutions
Machine Building
ALS GmbH
Hohe Produktivität mit Durchsatzraten von bis zu 600 Paketen/Stunde zu erreichen bei gleichzeitigem Schutz der Ware vor Beschädigung, effizientem Engineering und geringen Stillstandszeiten
Unterschiedliche Varianten werden auf Basis
durchgängiger Automatisierungstechnik von Siemens realisiert. Über das TIA
Portal sind Controller, HMI, Antriebe in einem Tool intuitiv projektierbar -
sogar fehlersicher.
"Das Gesamtpaket aus unserer Mechanik und durchgängiger
Automatisierungstechnik von Siemens stimmt."
Bernhard Hörl, Entwicklungsleiter ALS
Reduzierung des Engineeringaufwandes um bis zu 30% durch intuitive Bedienerführung, Wiederverwendbarkeit bestehender Funktionsbausteine, integrierter Trace Funktion sowie automatischer Dokumentation des Safety Programms bei Abnahme
Reduzierung der Inbetriebnahmezeit und des Verdrathungsaufwandes um 15% und durch integrierte Safety Funktionen von der Steuerung bis zum Antrieb über PROFIsafe.
Hohe Endkundenakzeptanz: "weil man mit Interessenten aus der Zielbranche nicht mehr über Dinge wie Kompatibilität, Zuverlässigkeit und langfristige Ersatzteilverfügbarkeit diskutieren muss..."(B.Hörl)
ALS hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Öffnen von Millionen von Paketen schnell, präzise und verletzungsfrei zu automatisieren; VAT wurde für die Entwicklung, Programmierung, Umsetzung und Wartung involviert. Entstanden ist ein patentiertes Paketöffnersystem - vollautomatisch, performant und sicher für Handel und Industrie.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.