Siemens Logo
Siemens References
Ambotec,Montageautomaten zur Zusammensetzung von elektronischen Kleinstbauteilen, ET 200AL
Maschinen- und Anlagenbau, Schweiz

Machine Building

Ambotec AG

Ambotec
Langenthal,
Germany
Das Unternehmen entwickelt und baut Maschinen, die Einzelteilchen automatisch zu alltäglichen Produkten, wie z.B. Akkus für Handys und Fotoapparate oder Gaszähler für Wohnungen, zusammensetzen. Um im internationalen Markt konkurrenzfähig zu bleiben, braucht die Firma hochqualifiziertes Personal und ist auf zukunftsträchtige und qualitativ hochstehende, flexible Komponenten für ihre Maschinen angewiesen.
Die Ambotec AG im bernischen Langenthal konnte sich in den letzten 20 Jahren in der Nische der High End-Automation einen Namen machen. Mit momentan 10 Mitarbeitern entwickelt die Firma Automatisierungslösungen, Produktionssondermaschinen und Fertigungsstrassen für knifflige Montageaufgaben.
Die Firma Ambotec setzt auf die dezentralen Peripherieprodukte  ET 200AL aus der SIMATIC Familie von Siemens. Die Module sind nicht nur flexibel, sondern auch unkompliziert im Handling: Die Monteure verkabeln die einzelnen Module vor Ort rasch und einfach. Energieversorgung und Kommunikation erfolgen stets getrennt, was den Monteuren zusätzliche Flexibilität bringt. Um den Überblick zu erleichtern, sind die Buchsen und Kabel farblich gekennzeichnet. Vorkonfektionierte Leitungen und die M8- oder M12-Anschlusstechnik vereinfachen die Verkabelung.
"Mit nur zehn Mitarbeitenden sind wir auf standardisierte Komponenten und unkomplizierte Arbeitsabläufe angewiesen. Mit der ET 200AL haben wir ein dezentrales Peripheriemodul gefunden, das mit seiner Qualität und Benutzerfreundlichkeit dazu beiträgt, dass wir konkurrenzfähig bleiben."
Thomas Schmitter, Leiter der Technik
  • Reduzierung von Montage- und Verdrahtungszeiten um 20% durch die flexible Montagemöglichkeit der ET 200AL-Module in Abständen von bis zu 15 m mit vorkonfektionierten Leitungen
 
  • Geringerer Platzbedarf durch den kompakten Aufbau und die flexible Montagemöglichkeit der ET 200AL Module außerhalb des Schaltschranks direkt auf den Montageautomaten
 
  • Kostensenkung beim Engineering durch die Möglichkeit komplexe Motion-Control und Standard-SPS Aufgaben einfach auf einem S7-1500 Controller zu realisieren
 
Die Ambotec AG im bernischen Langenthal konnte sich in den letzten 20 Jahren in der Nische der High End-Automation einen Namen machen. Mit momentan 10 Mitarbeitern entwickelt die Firma Automatisierungslösungen, Produktionssondermaschinen und Fertigungsstrassen für knifflige Montageaufgaben.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Vertrieb kontaktieren
ID: M4617D73559C3E5164E3B8DC1F3297764