Siemens Logo
Siemens References
Amcor Flexibles Rorschach AG – Abgestimmte Lösung für bessere Druckergebnisse
Integrierte Lösungen für die Modernisierung einer alten Druckmaschine

Machine Building

Amcor Flexibles Rorschach AG

Amcor Flexibles Rorschach AG
Goldach,
Switzerland
Der Kunde stand vor der Herausforderung, dass die Mechanik und auch die Automatisierungs- und Antriebstechnik im Druckwerk dringend erneuert werden musste, um einen ungeplanten Ausfall der Maschine zu verhindern. Gleichzeitig musste er aber sicherstellen, dass die Produktionsausfälle durch den Umbau so gering wie möglich sein würden – im Idealfall gleich Null.
Die sicherheitsrelevanten Signale sind über die entsprechenden F-Baugruppen der Simatic ET 200SP Peripheriesysteme angebunden. Eine CPU der dezentralen Simatic ET 200 Familie übernimmt die Kommunikation mit den vorhandenen Simatic-Steuerungen und den Sinamics S120 Antrieben. Ausserdem wurden Simotics-Motoren eingesetzt. Ein Simatic Panel-PC ist an der Anlage für die Visualisierung der Registerregelung installiert. Ein sensorbasiertes Simotion System erfasst die Passermarken zuverlässig und bereitet die Daten für die Antriebsregelung in der Simotion auf.
Wir haben jetzt ein komplett integriertes System, das zuverlässig und genau arbeitet, leicht zu warten und leicht zu bedienen ist. Passt.
Eduard Meier, Projektleiter bei Amcor Flexibles
Bei der Projektierung der neuen Lösung für die drei Druckwerke der Maschine nutzte Indur den Simotion Print Standard für Druckmaschinen und die Converting-Toolbox für die Zugregelung. Mit diesen SoftwarePaketen lassen sich auch anspruchsvolle Aufgaben auf Basis von vorgefertigten Applikationen effizient umsetzen, so Jürg Spillmann. Zusätzlich hat das Siemens Application Center für die Druckindustrie mit speziellem Druck-Know-how und auch bei der Inbetriebnahme vor Ort unterstützt.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Abgestimmte Lösung für bessere Druckergebnisse
Mehr lesen
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Vertrieb kontaktieren
ID: 29215