Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern und Ihnen speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zu bieten. Ausführliche Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. Dort können Sie auch Ihre Einstellungen verwalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Zur Absicherung der Stromversorgung des
Audi Werkes in Neckarsulm ist die vorhandene 20 kV Schalt- und Übergabeanlage
mit
baugleichen Siemens Schaltfeldern zu erweitern; inkl. Anbindung der neuen
Felder an die Schaltanlagenleittechnik SICAM PAS und Einbindung der
Bestandsfelder SICAM SAS in die neue Leittechnik SICAM PAS.
21 Felder NXAIR
M (1.
Generation)
Es handelt sich um typgleiche und
kompatible Leistungsschalter-/Sicherungslastschalter-Schaltfelder
mit Leittechnik
20 kV, 25 kA
Schaltanlage mit einem SS-Nennstrom von
1250 A
Leittechnik nach neustem Stand IEC 61850,
SICAM PAS von Siemens
Schutztechnik wurde mit SIPROTEC 5 Schutzsteuergeräten
von Siemens realisiert
Die
neu eingebaute NXAIR M Schaltanlage ist bedienungsfreundlich und hat ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit, Personensicherheit sowie Kompatibilität, wodurch
Folgekosten reduziert werden und ein sicherer Betrieb in der Zukunft
gewährleistet wird.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.