Um auch zukünftig die Stromversorgung
zuverlässig gewährleisten zu können,
errichtet
die Bayernwerk Netz GmbH ein weiteres Umspannwerk in Bogen mit 3 neuen
20-kV-Schaltanlagen des Typs NXPLUS
C inklusiv
Schutzgeräten
von Siemens.
Herausforderung ist der zeitnahe und
reibungslose Ablauf von der technischen Klärung bis zur Inbetriebnahme der 3 Schaltanlagen,
um
diese schnellstmöglich betriebsbereit zu übergeben.
Mittelspannungsanlage
NXPLUS C DSS und NXPLUS
C ESS
20 kV (3 Schaltanlagen: 2
Bayernwerk-Anlagen BAGE und EEG und 1 Anlage für die Stadtwerke Bogen) insgesamt 32
Felder NXPLUS C DSS + 13 Felder NXPLUS C ESS
Schutztechnik
SIPROTEC 4
Geringer Klärungsaufwand durch
Einsatz bewährter und vielfach beim Kunden installierter Anlagen.
Seit 2010 gleicher Projektmanager
bei Abwicklung der Projekte,
wie
auch technischer Rückfragen in Bezug auf Mittelspannungsanlagen (NXPLUS C /
8DA10 / 8DB10 / NXPLUS / 8DJH).
Die neu eingebaute SF6-Schaltanlage
ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und
Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden und ein sicherer
Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Bayernwerk Netz GmbH errichtet weiteres Umspannwerk und setzt auf MS-Anlage von Siemens
Bayernwerk Netz GmbH errichtet weiteres Umspannwerk und setzt auf MS-Anlage von Siemens
Bayernwerk Netz GmbH errichtet weiteres Umspannwerk und setzt auf MS-Anlage von Siemens