Lieferung
der neuen fluorgasfreien Mittelspannungsschaltanlage 8DJH 24 von Siemens in einer
störlichtbogengeprüften Kompaktstation zertifiziert nach IAC
AB 20 kA 1s für den Einsatz im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers EWE.
Prüfung
und Lieferung der Kombination einer fluorgasfreien Mittelspannungs-schaltanlage 8DJH 24 aus dem blue GIS-Portfolio von Siemens mit der
universellen Kompaktstation GRÄPER GKP-S3
Zertifizierung nach IAC
AB 20 kA 1s
Einbindung ins Verteilnetz der EWE
im Januar 2023
Zuverlässige,
kompakte und bewährte Ringkabelschaltanlage für einen wirtschaftlichen Betrieb
Zukunftssichere
Technologie ohne F-Gase
Einhaltung
hoher Sicherheitsstandards durch Typprüfung der Kombination nach IEC 62271-200,
-202
Beitrag zur Verringerung des globalen
Treibhauspotenzials
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Fluorgasfreie Mittelspannungs-schaltanlage 8DJH 24 in geprüfter Kompaktstation
Fluorgasfreie Mittelspannungs-schaltanlage 8DJH 24 in geprüfter Kompaktstation
Fluorgasfreie Mittelspannungs-schaltanlage 8DJH 24 in geprüfter Kompaktstation