Videomanagementsystem in Kombination mit WinCC Open Architecture
Bundesamt für Strassen – ASTRA, Überwachung mit WinCC Open Architecture
Videomanagementsystem in Kombination mit WinCC Open Architecture
Bundesamt für Strassen – ASTRA, Überwachung mit WinCC Open Architecture
Transportation
Bundesamt für Strassen - ASTRA
Bern Switzerland
Kundenprofil
Bundesamt für Strassen ASTRA, Schweizer Fachbehörde für die Strasseninfrastruktur und individuellen Strassenverkehr.
Schweiz, 3003 Bern
BECC GmbH, System Integrator
Österreich, 2351 Wiener Neudorf
Das Team von BECC GmbH verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der SCADA-Programmierung mit dem Produkt WinCC Open Architecture.
Situation / Ziele des Kunden
Das bestehende Videomanagement in der Gebietseinheit hat seine Lebensdauer erreicht und musste erneuert werden. Hierzu war es wichtig, dass sämtliche Funktionen bestehen bleiben bzw. für den Operator optimiert werden.
Folgende Anforderungen werden abgedeckt:
Überwachung und Bedienung bis zu 1000 Kameras
Möglichkeit, bis zu 200 Decoder im System zu implementieren
Aufschaltung eines Kamerastreams auf einen beliebigen Decoder
Automatische Ereignisaufschaltungen auf der Videowall in konfigurierbaren Zentralen
Manuelle Kameraaufschaltungen zur Verkehrsüberwachung
Aufrufbar über einen Webbrowser
Auftrag war es die Ablösung des alten Videomanagementsystems vorzunehmen und zugleich eine Kostenreduktion und Effizienzsteigerung zu schaffen. Darüber hinaus war es wichtig auf eine einfache Integration weiterer Komponenten zu setzen. Die HMI- sowie Kameraaufschaltzeiten sollten verbessert werden. Zugleich war eine weitere Anforderung die Erreichbarkeit der Applikation über Web.
Die Umsetzung erfolgte mittels der Systemsoftware WinCC Open Architecture (WinCC OA 3.18) und erfüllt alle Ansprüche des Kunden. Erforderliche Schnittstellen könnten mit den Boardmitteln des Produktes abgedeckt werden.
Zu den wichtigsten Fakten der Referenz zählt die Implementierung von über 450 Kameras sowie über 80 Decoder aufgeteilt auf fünf Zentralen mit automatischen Ereignisaufschaltungen. Die Applikation ist für die gesamte Gebietseinheit GEXI zur Überwachung der Verkehrssicherheit auf der Autobahn A2 zwischen dem Anschluss Beckried bzw. auf der A4 zwischen dem Anschluss Küssnacht am Rigi bis zum Südportal des Gotthardstrassentunnel in Airolo zuständig. Das System schaltet automatisch je nach Ereignis Kameras in den Zentralen auf. Weiters können Kameraprogramme zur zusätzlichen Überwachung auf der Videowall geschalten werden.
This project shows the diversity and possibility of WinCC OA
Michael Greiner, BECC GmbH
Das
Grundsystem WinCC OA bietet alle relevanten Anforderungen eines modernen
SCADA-Systems und ist bereits beim Kunden weit verbreitet im Einsatz. Verbesserung der Aufschaltzeiten von HMI und Kamera auf der Videowall sowie eine flüssige Bedienung durch den Benutzer haben eine Produktivitätssteigerung des Systems zur Folge. Der Endkunde hat sich für eine Siemens Lösung
entschieden, da das Produkt WinCC OA bereits langjährig im Einsatz ist und eine
sehr stabile Funktionsweise bietet.
Auch
die sehr positive Erfahrung mit dem zuverlässigen Systemintegrator BECC GmbH,
sowie dem langjährig eingesetzten SCADA-System selbst stehen für eine
hervorragende Zusammenarbeit.
Kundennutzen:
Stabilität und Bedienbarkeit des
Systems auch mit mehreren integrierten Komponenten
Anzeige und Zuweisung der
Ereignisauslösungen in den zugehörigen Zentralen
Komfortable
Videoanzeige im SCADA System
Bundesamt für Strassen ASTRA, Schweizer Fachbehörde für die Strasseninfrastruktur und individuellen Strassenverkehr. Das Videomanagementsystem der schweizer Gebietseinheit GEXI ist für die Überwachung und Steuerung der Videoaufschaltungen in den Überwachungszentralen zuständig. Das System beinhaltet alle Videokameras (über 450 Stück) auf der Autobahn A2 zwischen dem Anschluss Beckried bzw. auf der A4 zwischen dem Anschluss Küssnacht am Rigi bis zum Südportal des Gotthardstrassentunnels in Airolo.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.