Technologie von
Siemens beflügelt das Wirtschaftswachstum der Stadt Sarajevo
Stabile und
zuverlässige Energieversorgung für Industriegebiet
Technologie von
Siemens beflügelt das Wirtschaftswachstum der Stadt Sarajevo
Stabile und
zuverlässige Energieversorgung für Industriegebiet
Power Utilities
CET Energy
Sarajevo Bosnia and Herzegovina
Der führende lokale Systemintegrator CET Energy Ltd. wurde von Elektroprijenos
BiH beauftragt, Schutzeinrichtungen und Leittechnik eines Umspannwerks durch
die Hochrüstung des Datenkommunikationsnetzes in Sarajevo zu modernisieren. Dabei
musste das Bestandsumspannwerk während des Umbaus bis zur Einsatzbereitschaft
der neuen Anlage in Betrieb gehalten werden.
Das Wachstum
Sarajevos ist ein wesentlicher Faktor für die nationale Wirtschaft. Daher ist die
Gewährleistung der Versorgungssicherheit für die städtischen Industriegebiete
unerlässlich. Ermöglicht wurde dies durch ein äußerst robustes, redundantes und
fehlertolerantes Datenkommunikationsnetz in Glasfasertechnik, das ständigen
Stromausfällen ein Ende setzt.
Weil frühere technische Neuerungen das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht hatten, mussten die veralteten Einrichtungen ersetzt
werden, um die Spannungsstabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Neben den steigenden Wartungskosten wurde auch die Zuverlässigkeit des
Umspannwerks zunehmend ein Thema, denn es gab zu viele Störungen und eine kontinuierliche
wachsende Stromnachfrage.
Um das einwandfreie Zusammenspiel der von
verschiedenen Lieferanten stammenden neuen Geräte im Umspannwerk
sicherzustellen, muss das Umspannwerk die internationale Norm IEC 61850
erfüllen.
Ein redundantes, glasfaserbasiertes Datenkommunikationsnetz unterstützt
durch Managed Ethernet-Switches der RUGGEDCOM-Familie.
Verknüpfung aller Schutz- und Steuergeräte im Umspannwerk und Anbindung des
Datennetzes des Umspannwerks an die Betriebszentrale.
Mit dem RUGGEDCOM RSG2100 und dem RUGGEDCOM RS900 (Layer-2-Ethernet-Switches
für den 19-Schaltschrank) wurden zwei parallele Datennetze aufgebaut.
Der RUGGEDCOM
RSG2100 ist ein robuster, modularer and vollständiger Managed Switch, der Daten
überwacht und vor Ort an eine redundante Mensch-Maschine-Schnittstelle sowie an
Server übermittelt. Die Server sind mit einem Weitverkehrsnetz (WAN) verbunden.
Der
Switch RUGGEDCOM RS900 eignet sich für einen Einsatz auf engem Raum mit
verschiedenen Ethernet-Ports in Glasfaser- und Kupfertechnik.
Beide
Switches übertreffen die Anforderungen der internationalen Normen für den
Betrieb in Umspannwerken. Dank ihrer robusten Bauform widerstehen sie
elektromagnetischen Störungen, die für Umspannwerke charakteristisch sind. Sie
arbeiten problemlos in extremen Temperaturbereichen von -40 bis +85 Grad
Celsius.
"Das Ausbleiben von Stromausfällen senkt die Betriebs- und
Wartungskosten, da zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit kein Personal
bereitgestellt werden muss. So können die Teams vor Ort andere Arbeiten
durchführen.“
Sanjin Čekić, Systemintegrator, CET Energy.
Das modernisierte Umspannwerk läuft zuverlässig, mit signifikant reduzierten
Betriebs- und Wartungskosten.
Mit der stabilen und zuverlässigen Energieversorgung für das
Industriegebiet stieg die Anzahl der Investoren, Unternehmen und Arbeitsplätze,
die für das Wirtschaftswachstum im Raum Sarajevo von ausschlaggebender
Bedeutung sind.
Das alte Umspannwerk arbeitete weiter, bis die neue Anlage fertiggestellt war
und reibungslos funktionierte.
Das neue Datenkommunikationsnetz erfüllt die geforderten Standards.
Termingerechte
Fertigstellung.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.