Überwachen des Wasserverbrauchs der Kunden, um die Abrechnung zu optimieren.
Sicherstellen einer ausreichenden Wasserversorgung im Brandfall.
Für
die präzise und angemessene Abrechnung seiner Kunden spielt das Messen des
Wasserdurchflusses von der Hauptleitung bis zum Einlass an Standorten mit hohem
Verbrauch für City West Water eine entscheidende Rolle.
City West Water arbeitet schon seit über zehn Jahren mit Siemens zusammen und installierte Wasserzähler MAG 8000 an Standorten mit hohem Energieverbrauch, sowie in Fire Service-Anwendungen, in denen Sprinkleranlagen oder Löschwasserbehälter vorhanden sind.
Mitte 2015 erteilte das Unternehmen einen Auftrag an Siemens für 18 Messgeräte der Größe DN150. Insgesamt sind damit über 1000 Geräte installiert.
"Wir sind nicht nur mit der präzisen und beständigen Leistung des MAG 8000 voll zufrieden, sondern auch mit dem durchweg hochwertigen Kundenservice, den wir von Siemens erhalten."
Andrew Geary, Spezialist für Metering und Backflow bei City West Water
Verbesserte Genauigkeit: Der MAG 8000 misst den Durchfluss mit einer sehr hohen Genauigkeit von 0,4%. Das senkt die Verlustrate drastisch und erlaubt eine genauere Kundenabrechnung.
Störungsfreier Betrieb: Der leistungsstarke MAG 8000 behindert den Durchfluss in keiner Weise und misst das Wasser ohne erheblichen Druckabfall.
Wartungsarm: Batterie mit einer Lebensdauer von 6 Jahren im kontinuierlichen Betrieb und keine bewegliche Verschleißteile Mehrere Sicherheitsstufen helfen, den MAG 8000 vor unbefugten Änderungen zu schützen.
Einfachere Bedienung: Der MAG 8000 zeichnet sich durch eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Anzeige mit einer einzigen Bedientaste aus.
City West Water ist ein bedeutender Wasserversorger an Haushalte, Gewerbe und Industriestandorte in und um Melbourne, Australien.
Für die präzise und angemessene Abrechnung seiner Kunden spielt das Messen des Wasserdurchflusses von der Hauptleitung bis zum Einlass an Standorten mit hohem Verbrauch für City West Water eine entscheidende Rolle. Dank der Durchflussmessung können auch Brandschutzanlagen, wie z. B. Hydranten und Sprinkleranlagen, zu Verrechnungs- und Betriebszwecken überwacht werden.
Problemlose Wassermessung nach fortschrittlichem, magnetisch-induktivem Messprinzip
Durchflussmessung bei City West Water, Austrailien
Problemlose Wassermessung nach fortschrittlichem, magnetisch-induktivem Messprinzip
Durchflussmessung bei City West Water, Austrailien
Problemlose Wassermessung nach fortschrittlichem, magnetisch-induktivem Messprinzip
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.