COMI ist ein italienischer Hersteller von Thermoformmaschinen für verschiedene Branchen und exportiert weltweit. Als langjähriger Partner von Siemens PMA vertraut COMI auf SIMATIC-Produkte und hat WinCC Advanced schon bei früheren Projekten eingesetzt. Ziele: Aufgrund der hohen Mitarbeiterfluktuation in den Fabriken der Endkunden (z. B. Electrolux) war es erforderlich. die Einarbeitungszeit für die Bedienung der COMI-Maschinen zu verkürzen. Als mögliche Lösung wurde eine selbsterklärende, leichter zu bedienende Benutzeroberfläche mit einer verbesserten UX angestrebt.
Thermoformen mit SIMATIC WinCC Unified Die Wahl fiel auf Siemens, weil das Unternehmen schon immer ein zuverlässiger Technologiepartner mit einer langfristigen Erfolgsstrategie war. Das neue System besteht aus WinCC Unified (PC RT 5K, 1000 Logging Tags, Parametersteuerung) in Verbindung mit einer leistungsstarken SIMATIC IPC sowie S7-1500 SPS-Steuerungen.
Dank der WinCC Unified-Technologie und der offenen Architektur bieten die COMI-Maschinen jetzt eine moderne Benutzeroberfläche mit verbesserter Benutzererfahrung. Infolgedessen reduzierten sich sowohl die Lernzeit als auch die Bedienungsfehler um 10 %. Darüber hinaus konnte COMI seine Prozesse automatisieren und dadurch die Produktivität um 10 % st
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Verwandte Beiträge
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.