Doppelte Achsenzahl in gleichem Einbauraum dank SINAMICS S220 Booksize Modulen
DMG MORI Seebach stattet DMF 400/11 mit kompakten SINAMICS S220 Booksize Modulen aus
Doppelte Achsenzahl in gleichem Einbauraum dank SINAMICS S220 Booksize Modulen
DMG MORI Seebach stattet DMF 400/11 mit kompakten SINAMICS S220 Booksize Modulen aus
Machine Building
DMG MORI
Seebach Germany
DMG
MORI ist ein führender Hersteller von hochpräzisen und hocheffizienten
Werkzeugmaschinen und weltweit in 43 Ländern vertreten. Er ist für Siemens ein wichtiger Kunde. Ein Innovationstreiber. Er
ist führend im Werkzeugmaschinenbau weltweit.
Mit
der neuesten Entwicklung, der Fahrständermaschine DMF 400/11 FD, erfüllt DMG MORI die Anforderungen des
Marktes nach hochflexiblen Fünf-Achs-Maschinen, welche durch sehr hohe
technologische Möglichkeiten besticht. Hier ist beispielsweise auch Fräsdrehen problemlos möglich.
Schon
die ersten Gespräche mit Siemens drehten sich darum, mehr Leistung in den
vorhandenen Schaltschrank zu integrieren.
Das führte zur Entscheidung die SINAMICS S220 Booksize Module zu nehmen, die im gleichen
Einbauraum die doppelte Anzahl Achsen ermöglichen.
Darüber hinaus sind sie zwei- und
dreifach überlastbar. Das heißt gerade in dem Moment, in dem beschleunigt wird, ist der Strombedarf sehr hoch. Wenn der eigentliche Fräsprozess beginnt, kann die Stromzufuhr wieder reduziert werden. Dadurch können stellenweise Umrichter eine Nummer kleiner verwendet werden, was nicht nur im Hinblick auf den eingesparten Platz, sondern auch verringerte Kosten ein Vorteil ist. Da der Platz in Maschinen limitiert ist und die Optionsvielfalt von Tag zu Tag wächst, erweist sich die Kompaktheit der SINAMICS S220 Booksize als einer ihrer Key Benefits.
Die SINAMICS S220 Booksize Module sind außerdem, genau so wie die elektrische Installationstechnik von Siemens, vollständig integriert in das TIA Portal und können dort konfiguriert und verwaltet werden.
Mit
der SINUMERIK ONE erleben wir die volle Kraft der Digitalisierung. Maximale
Werkstückqualität, zukunftssichere Technologien und höchste Produktivität
durch digital optimierte Prozesse. Dazu die Vorteile des digitalen Zwillings
bis hin zur umfassenden Überwachung aller Produktionsdaten.
In der DMG Fahrständermasschine DMF
400/11 FD werden SIMOTICS 1FN3 Linearmotoren eingesetzt. In Zukunft sollen auch SIMOTICS 1FT2 Motoren zum Einsatz kommen. Parallel sind außerdem Linearmotoren verbaut.
Unsere
Erwartungen waren hoch, aber die ersten Praxistests haben sie übertroffen. Die
DMF 400/11 kann mit den SINAMICS S220 Antrieben und der SINUMERIK ONE
wesentlich komplexere Teile in höherer Qualität deutlich schneller produzieren.
Punkt.
Fabian Suckert, Geschäftsführer bei DMG MORI Seebach (verantwortlich für den Bereich Vertrieb und
Entwicklung)
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.