Um Alkohol zu denaturieren, werden Zusatzstoffe verwendet, die kontinuierlich und exakt gemessen werden müssen.
Das Coriolis-Durchflussmessgerät SITRANS FC430 misst den Massendurchfluss des angelieferten Alkohols, die korrekte Dosierung der erforderlichen Vergällungsmittel und den fertigen, denaturierten Alkohol.
SITRANS FC430 misst außerdem die Massendurchflussmenge, Dichte und Temperatur des Mediums
"Wir sind sehr zufrieden. Der SITRANS FC430 ist derzeit das technologisch fortschrittlichste Produkt auf dem Markt und bietet ein Optimum an Preis und Leistung."
Erwin Halzinger, Donau Chemie Gruppe
Mit NAMUR kompatible Ausgänge für eine einfache Integration in Leitsysteme
Extrem benutzerfreundliche Schnittstelle verringert Trainingskosten und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme
Robustes Gehäuse und CompactCurve-Design sorgen für eine ideale Messumgebung, mit 0,1% Genauigkeit und 0,05% Wiederholgenauigkeit
Ausgezeichnete technische Unterstützung und Schulung, von der Inbetriebnahme bis zur Bedienung
Seit 2000 bezieht die Donau Chemie Gruppe seine magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte von Siemens. In der Vergangenheit arbeitete das Unternehmen schon mit Coriolis-Durchflussmessern von Siemens und der SITRANS FC430 kam zum ersten Mal im Herbst 2012 zum Einsatz.
SITRANS FC430 garantiert höchste Genauigkeit bei der
Denaturierung von Alkohol
SITRANS FC430 bei der Donau Chemie Gruppe
SITRANS FC430 garantiert höchste Genauigkeit bei der
Denaturierung von Alkohol
SITRANS FC430 bei der Donau Chemie Gruppe
SITRANS FC430 garantiert höchste Genauigkeit bei der
Denaturierung von Alkohol
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.