Neubau eines 110-kV/20-kV-Umspannwerks
in der Gemarkung Lahntal als wichtiger Knotenpunkt zwischen den Umspannwerken
Lahntal und Marburg Süd zur Steigerung der Versorgungssicherheit und
Spannungsstabilisierung. Die
Hochspannung des vorgelagerten Netzes der Avacon wird im Umspannwerk Michelbach
auf die Mittelspannung transformiert. Von hier wird die Energie über das
Verteilnetz der EAM in die Ortsnetzstationen und damit an die Kunden verteilt.
Zudem wird auch der Überschuss dezentral erzeugter regenerativer Energie
aufgenommen. Auch die in der Nachbarschaft angesiedelten Pharmaunternehmen
profitieren durch das neue Umspannwerk, denn auf zukünftige Leistungszuwächse
kann schnell und umfassend reagiert werden.
Lieferung
und Montage einer 9-feldrigen ESS-Schaltanlage, 24 kV, Typ NXPLUS
C von Siemens, 2.000 A (1x
Trafoeinspeisung 2.000
A,
1x 2-feldrige Längskupplung 2.000
A,
1x EB-ON und 5x Abgang 1.000
A)
Lieferung
diverser Nebengewerke wie Steuerschränke
Aufbau
der Sekundär-Technik und -Verkabelung
Errichtung
eines 110-kV-Leitungs-
und Trafofeldes
Errichtung
der Gebäudeinstallation
Lieferung und Montage einer
E-Spulensteuerstelle
Die
neu eingebaute SF6-Schaltanlage ist bedienungsfreundlich, hat ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Personensicherheit, wodurch Folgekosten reduziert werden
und ein sicherer Betrieb in der Zukunft gewährleistet wird.
Auf
zukünftige Leistungszuwächse in der Region kann mit dem neuen Umspannwerk
schnell und flexibel reagiert werden.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.