Errichtung
von Zentralwechselrichter Skids für
zwei PV-Freiflächenanlagen
Je
Park wird eine DC-Leistung von ca. 150 MWp durch bifacial
Glas-Glas-Module erzeugt, über die ZWR Skids geführt und über ein
Einspeiseumspannwerk auf 110 kV transformiert, um
die Leistung am Netzverknüpfungspunkt einspeisen zu können.
30
Stück 4,8 MVA (AC) Inverterstationen je
PV-Park mit Transformatoren und MS-Schaltanlagen Typ 8DJH36
ZWR SINACON PV
Die
Komponenten wurden auf verzinkten Rahmen (Skids) montiert
Montage
und Inbetriebnahme sowie Probebetrieb
Die Module werden mittels DC-Strangsammler zu parallelen Strängen geschaltet und mit einem DC-Hauptkabel an die Wechselrichter angeschlossen. Die Mittelspannung im Park hat eine Betriebsspannung von 31,5 kV. Einige Zentralwechselrichter wurden zusätzlich mit Statcom-Funktionalität ausgestattet
Extrem kurze Kabelwege durch die Mittelspannungsübertragung direkt am Konverter
Störlichtbogensichere Ausführung, kompakte SF6-Anlage im Outdoorgehäuse, Midel-Trafoöl
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Errichtung
von Zentralwechselrichter Skids für
zwei PV-Freiflächenanlagen
Errichtung
von Zentralwechselrichter Skids für
zwei PV-Freiflächenanlagen