Enersense Charging (ehemals Unified Chargers), jetzt Teil von Enersense International, ist ein finnisches High-Tech-Unternehmen mit Wurzeln an der Aalto-Universität. Gegründet 2005 in Pori, Finnland, ist es an der Börse Helsinki notiert. Es stellt fortschrittliche und zuverlässige DC-Schnell- und Hochleistungsladestationen her. Mitarbeiterzahl ca. 2.000. Umsatz 2022: 268 Mio. EUR Ziele:
Einsatz industrietauglicher, handelsüblicher Automatisierungskomponenten
Robuste und langlebige DC-Ladeplattform
Flexibles High-Power-Laden
Intelligente dynamische Leistungsverteilung innerhalb des Feldes zwischen den Ladegeräten
Skalierbare Ladelösungen
Das ECDC160kW-Ladegerät von Enersense bietet bis zu 400 kW pro Pistole und verteilt die Leistung dynamisch
Service und Support bei der Produktentwicklung
Industrielle Edge-Plattform
SIMATIC ET200SP TM ECC Ladekommunikationsmodule
SIMATIC S7-1500 SPS
Logo und SITOP Netzteile, SIRIUS Niederspannungskomponenten
Die Möglichkeit, von Siemens hergestellte Sicherheitsupdates in großen Mengen durchzuführen und die vorgefertigten Sicherheitsarchitekturen von Siemens zu nutzen, spart viel Zeit.
Jukka Anttonen, Head of Product Development at Enersense
Monate an Entwicklungszeit für die Ladelösungen einsparen
Fokussierung auf Kernaufgaben durch Einsatz vorgefertigter Komponenten
Schnellere Markteinführung mit Siemens-Support
Zentralisierte Remote-Updates für Tausende von Geräten; Funktion für Sicherheitsupdates
Optimierte Performance und Diagnose durch On-Premises-Datenerfassung und -verarbeitung in Echtzeit, ohne Cloud-Abhängigkeit
Enersense®: Beispiellose Lösungen für das schnelle Laden von Elektroau
Automatisierungstechnik für DC-Mehrpunktladesysteme in der E-Mobilität
Enersense®: Beispiellose Lösungen für das schnelle Laden von Elektroau
Automatisierungstechnik für DC-Mehrpunktladesysteme in der E-Mobilität
Enersense®: Beispiellose Lösungen für das schnelle Laden von Elektroau
Fertigstellung: 2023
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.