EVONIK, Germany - PCS 7 Modernisierung und Upgrade mit DCS Modernization Services
EVONIK, Germany - PCS 7 Modernisierung und Upgrade mit DCS Modernization Services
Chemicals
Evonik Care Solutions – Steinau Production Site
Steinau an der Straße Germany
Reduzierung der Wartungskosten im Zusammenhang mit der veralteten Automatisierungsinfrastruktur.
Beseitigung der Risiken, die durch veraltete Software und nicht unterstützte Betriebssysteme verursacht werden.
Bereitstellung einer hohen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Produktionsbetriebs.
Modernisierung der SIMATIC PCS 7-Prozessleitumgebung und Minimierung von Betriebsunterbrechungen.
Verbesserung der Cybersicherheit und Einrichtung einer zukunftssicheren Automatisierungsplattform.
Standardisierung der Automatisierungsarchitektur, um die Wartung und zukünftige Erweiterungen zu vereinfachen.
Implementierung eines umfassenden Modernisierungs- und Upgrade-Programms für das ältere SIMATIC PCS 7-System, einschließlich: SIMATIC Virtualization as a Service
Virtualisierung von Bedienstationen, Technikstationen, Betriebssystemservern und BATCH-Servern.
Migration zu einer modernen, zentralisierten virtuellen Infrastruktur, die auf Hyper-V-Technologie basiert.
Upgrade des Prozessleitsystems von SIMATIC PCS 7 V7.1 SP4 auf PCS 7 V10 SP1 Update 1.
Betrieb und Verwaltung einer modernen Windows Server-Infrastruktur auf Basis von Windows Server 2022.
Ersatz der bestehenden PTE400-Bibliothek durch die Siemens Advanced Process Library (APL).
Modernisierung der Hardware
Ersatz der vorhandenen AS412-, AS416- und AS417-Controller durch moderne redundante AS410-5H-Controller.
Modernisierung der industriellen Netzwerkinfrastruktur mit SCALANCE-Komponenten der neuesten Generation.
Verbesserungen der Cybersicherheit
Implementierung von Frontend- und Backend-Firewall-Konzepten.
Verbesserter Schutz der Produktionsanlagen und Einhaltung moderner Cybersicherheitsanforderungen.
“The modernization provides us with a reliable and future-ready automation platform while significantly reducing maintenance risks and effort."
Patrick Scholz, Leiter EMR-Engineering, Evonik Deutschland
Die Zusammenarbeit mit Siemens ermöglichte es der Evonik Operations GmbH, Standort Steinau, die Lebenszyklus- und Wartungskosten durch die Modernisierung und Standardisierung ihrer Automatisierungsumgebung zu reduzieren. Durch den Austausch veralteter Hard- und Software, die Implementierung von Virtualisierung und die Aufrüstung des Prozessleitsystems erhielt Evonik eine zuverlässigere, skalierbarere und zukunftsfähigere Plattform. Das Projekt stärkte auch die Cybersicherheit mit modernen Netzwerksegmentierungs- und Firewallkonzepten und vereinfachte gleichzeitig die Wartung und verbesserte die Systemwiederherstellung durch virtuelle Maschinentechnologie.
Die Produktionsstätte von Evonik Steinau ist seit 1956 in Betrieb, ursprünglich als REWO, und wurde 2007 in Evonik integriert. Die Anlage befindet sich in Steinau, Deutschland, und ist Teil der Business Line Care Solutions von Evonik, die Spezialchemikalien herstellt. Der Standort verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur für die chemische Verarbeitung, einschließlich Reaktoren, Lagertanks und fortschrittlichen Prozessleitsystemen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.