Die Applikation ist durch schwankende Durchfluss-, Druck- und Temperaturbedingungen auf Grund von 15-20 Pumpeneinschaltungen pro Tag gekennzeichnet.
Der
Kunde ist die H.C. Starck-Gruppe, ein weltweit führender Hersteller feuerfester
Metalle und technischer Keramik.
FC430 führt eine Dichtemessung der Metallkonzentration im Fluid durch und gewährleistet auf diese Weise eine beständig hohe Produktqualität.
Ein Standard Messaufnehmer SITRANS FC430 der Nennweite DN 25 wurde an einer Pumpen-Ablaufleitung eingebaut und mit einem bereits vorhandenen magnetisch-induktiven Messgerät in Reihe geschaltet.
Da die Applikation als Feldtest aufgebaut war, diente das magnetisch-induktive Messgerät als Volumenreferenz zum Vergleich des Durchflusses.
Beständig hohe Produktqualität durch stabile Leistung unter dynamischen Durchfluss-, Druck- und Temperaturbedingungen
Präzise Echtzeitmessung bei geringen Durchflussmengen
Verbesserte Produktionskontrolle durch nahezu verzögerungsfreie Reaktion auf Veränderungen der Prozesswerte
Der Kunde ist die H.C. Starck-Gruppe, ein weltweit führender Hersteller feuerfester Metalle und technischer Keramik.
In dieser Applikation wurde der FC430 als Teil eines Reinigungsprozesses installiert, in dem das Metall zuerst gelöst wird, dann durch Filterpressen gelangt und anschließend zur weiteren Verarbeitung in einen Reinigungsbehälter geleitet wird.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
SITRANS FC430 verbessert den Reinigungsprozess bei welweit führenden Metallhersteller
SITRANS FC430 bei H.C. Starck
SITRANS FC430 verbessert den Reinigungsprozess bei welweit führenden Metallhersteller
SITRANS FC430 bei H.C. Starck
SITRANS FC430 verbessert den Reinigungsprozess bei welweit führenden Metallhersteller