Wegen des regen Schiffsverkehrs sind die Anforderungen an die Betriebssicherheit des Sperrwerks extrem hoch. Die Liniensteuerungen haben deshalb jede Menge Sicherheitsabfragen zu verarbeiten und untereinander zu kommunizieren.
Als Liniensteuerungen sind S7-1500 Controller im Einsatz. Sie sind über
Scalance Profinet Switches mit redundanter Stromversorgung miteinander
verbunden.
"So
reibungslos wie mit Simatic S7-1500 und TIA Portal verlief bisher noch keine
Inbetriebnahme."
Michael vor den Brocke, Projektleiter bei HPA
Beim Umstieg von S7-300 auf S7-1500 bestand das Handling aus wenigen Mausklicks. Bereits nach 10 Minuten war die Migration erfolgreich ausgeführt.
Simatic S7-1500 und TIA Portal bieten aktuellste Technik. Gleichzeitig kann HPA mit einer langen Laufzeit ohne Systemwechsel rechnen.
Beim Anlegen von Datenbausteinen mit vielen Variablen haben die in Step 7 integrierten Excel-Massenfunktionen viel Zeit gespart. Durch Autoausfüllen mit gedrückter Maustaste lassen sich Variablenreihen anlegen – schnell und fehlerfrei. Auch benutzerdefinierte, individuell erstellten Datentypen halfen bei Projektierung und Inbetriebnahme Zeit zu sparen: sie werden im Projekt global angelegt und brauchen zur Wiederverwendung nicht kopiert, sondern nur aufgerufen zu werden. Einmalige Änderungen an diesen Datentypen werden automatisch und konsistent im gesamten Projekt nachgezogen.
Mit 145 Metern Länge gehört das Sperrwerk Billwerder Bucht zu den größten in Deutschland. Es verbindet den Stadtteil Rothenburgsort mit der Elbinsel Kaltehofe und schützt neben Hafenanlagen und angrenzenden Industriegebieten auch ein Kraftwerk.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.