SINAMICS S210 & Kinematics Language zur flexiblen Bewegungsführung in der Medizintechnik
Flexible Produktion von Kühlkörpern im Bereich der Röntgengeräte von Siemens Healthineers
SINAMICS S210 & Kinematics Language zur flexiblen Bewegungsführung in der Medizintechnik
Flexible Produktion von Kühlkörpern im Bereich der Röntgengeräte von Siemens Healthineers
Machine Building
Henkel + Roth GmbH
Ilmenau Germany
Henkel + Roth, ein Sondermaschinenbauer im Feld der Handhabungstechnik
und Robotik, hat eine Sonderlösung für Siemens Healthineers entworfen, welche
in der Kühlkörper Produktion für Röntgengeräte eingesetzt wird. Jahrelang
konnte mit dieser fest-programmierten Lösung und dem starren Bewegungsablauf allerdings
nur eine bestimmte Art und Maß von Kühlkörpern produziert werden.
Basierend auf der Bestandsanlage von Henkel + Roth, welche
bei der Produktion von Kühlkörpern für Röntgengeräte von Siemens Healthineers
eingesetzt wird, wurde die Produktionsanlage mit der neuesten Siemens
Antriebstechnik überholt (=Retrofit), um die Anforderung einer flexiblen
Produktionsanlage zu realisieren.
Dabei wurde die Anlage mit einer SIMATIC S7-1500 und dem
Servoantriebssystem SINAMICS S210 mit SIMOTICS 1-FK2 Motoren und der Ein-Kabel-Technik
(OCC) ausgestattet. Zusätzlich kamen der G-Code Interpreter und HMI-Applikationen
zum Einsatz. Mit der Standardapplikation G-Code Interpreter werden die
Programmierung von Kinematiken mittels G-Code ermöglicht, wodurch der
Bewegungsablauf so realisiert werden konnte, dass Siemens Healthineers fortan
eine flexible Produktionsanlage einsetzt. Eine Umprogrammierung der
Bewegungsführung ist in wenigen Schritten möglich. Damit ist der Kunde in der
Lage weitere Kühlkörper zu entwickeln und die notwendige Bewegungsführung
eigenständig zu erstellen.
Siemens Healthineers erreicht durch den Einsatz der aufeinander
abgestimmten Siemenskomponenten die optimale Lösung der Fertigungsanlage,
welche wesentliche Vorteile für die Flexibilität der Produktion im Bereich der
Röntgenanlagen bringt. Dies ermöglicht für den Endkunden ein weites Spektrum an
Möglichkeiten hinsichtlich Lieferanten und Gestaltung der Röntgenanlagen. Durch
den Retrofit der Anlage von Henkel + Roth konnten diese neuen Anforderungen erfolgreich
erfüllt werden. Auch Themen wie Sicherheit und CE kritische Angelegenheiten wurden
berücksichtigt und erfüllt.
SINAMICS S210 und G-Code Interpreter im Paket für eine
flexible Bewegungsführung in der Medizintechnik - Sondermaschinenbau von Henkel + Roth für die Produktion von Siemens Healthineers
Fertigstellung: 2024
Produktion von Henkel + Roth für Siemens Healthineers
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.