Mit der Funktionalität und Komplexität
automatischer Reifenklassifizierungsmaschinen ATG ist die Zahl produkt-/kundenspezifischer Anpassungen gewachsen – und damit die Vielfalt mechanischer
und elektr(on)ischer
Komponenten und Maschinenvarianten. Diese Vielfalt sollte reduziert, der Aufbau
modularisiert und standardisiert, dadurch der Nutzen für die Anwender, aber
auch das eigene Engineering, die interne und externe Fertigung, die
Inbetriebnehmer und den Service weiter gesteigert werden.
Evolution der automatischen
Reifenklassifizierungsmaschinen ATG-Evo. Um Variantenvielfalt und
Produktvarianz zu minimieren, hat sich Hofmann im Bereich Automatisierungs- und
Antriebstechnik für Siemens entschieden. Einschließlich Stromversorgung,
dezentraler Peripherie, RFID-, Netzwerk- und Schalttechnik. Gemeinsam mit
Antriebsspezialisten wurde ein vom Einlauf bis zur Qualitätsweiche am Auslauf
durchgängiges, standardisiertes Konzept entwickelt. Auch softwareseitig:
sämtliche Motion-Control-Funktionen werden in der zentralen SIMATIC SPS über
standardisierte PLCopen-Bausteine realisiert. Ein Effizienztreiber und neuer
Standard ist performante SINAMICS Antriebstechnik von Siemens, reduziert auf
wenige Varianten, perfekt abgestimmt für alle Aufgaben vom Fördern bis zum
Motion Control: SINAMICS
G115D WM, SINAMICS S120 / Servomotoren
SIMOTICS S, dezentrales Servoantriebssystem
SINAMICS S120M. Eine SIMATIC S7-1500F, ein SIMATIC Box PC und eine HMI-Lösung mit
SIMATIC WinCC Unified runden das
Ganze ab. Siemens unterstützte bei
Automatisierungskonzept, Antriebsauslegung und Erstinbetriebnahme.
Alles im TIA Portal projektieren und
programmieren zu können, verkürzt das Engineering um die Hälfte
Michael Hierse, Vertriebs-/Produktverantwortlicher Reifenindustrie,
Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Reduzierte
Komplexität und Produktvarianz, dadurch
vereinheitlichte und vereinfachte Abläufe / Prozesse
Höhere
Effizienz bei Engineering, modularer Fertigung, Inbetriebnahme, Bedienung /
Betrieb, Wartung und Instandhaltung
50
% Zeiteinsparung im – alles integrierenden –
Engineering, schnellere Inbetriebnahme und kürzere Time-to-Market
Höhere
Produktivität durch kürzere Taktzeiten von unter 30 Sekunden, durch vereinfachte Bedienung sowie ins Gesamt(automatisierungs)system integrierte, automatische
Wechselsysteme für Prüffelgen und Markierkassetten
Bis
zu 30 % Energieeinsparung
Schlankere
Ersatzteilhaltung
Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH:
Markt-
und Technologieführer, OEM für Auswucht-, Reifenprüf- und Rädermontagelösungen,
Sitz Worms, global aktiv, ca. 115 Mitarbeiter.
Einführung
eines innovierten Automatisierungs- und Antriebsstandards für
Reifenklassifizierungsmaschinen mit einheitlicher Antriebstechnik vom Fördern
bis zum Motion Control.
Effizienz und Produktivität weiter steigern.
Reifenprüfung
modularisiert
und standardisiert
effizienter
denn
je
Neuer Drive für die Reifenprüfung: Modularisiert und standardisiert effizienter denn je
Reifenprüfung
modularisiert
und standardisiert
effizienter
denn
je
Neuer Drive für die Reifenprüfung: Modularisiert und standardisiert effizienter denn je
Reifenprüfung
modularisiert
und standardisiert
effizienter
denn
je
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.