Im Stillstand müssen Schiffe Strom für Bordanlagen, Geschäfte und für Klimatisierung erzeugen. Somit müssen die Dieselgeneratoren, die üblicherweise an Bord betrieben werden, auch im Hafen kontinuierlich laufen. Durch diesen Prozess werden große Mengen an CO2, NOX und gefährlicher Feinstaub erzeugt. Ein Kreuzfahrtschiff am Kai belastet die Umwelt mit seinen Emissionen etwa so, wie eine mittelgroße Stadt. Ziel: Reduktion der Luftverschmutzung und Lärmbelästigung.
SIHARBOR mit dem SINAMICS SM120 CM
Siemens Lösung: Wenn ein Schiff im Hafen liegt, ermöglicht SIHARBOR die Stromversorgung von Land, weshalb auf den Betrieb der Dieselgeneratoren an Bord verzichtet werden kann. SIHARBOR bringt damit großen Nutzen, nicht nur für den Hafenbetreiber, sondern auch für die Reeder und das Personal am Hafen.
Was ist einzigartig an der Siemens Lösung? Der SINAMICS SM120 CM erzeugt durch die M2C-Topologie eine sinusförmige Spannung in vielen kleinen Stufen. Dadurch erreicht der Ausgangsstrom eine perfekte Sinusform, so dass meistens keine weitere Filterung nötig ist. Der SINAMICS SM120 CM ist der Systembaukasten für Anwendungen mit speziellen Anforderungen. Eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Komponenten und Funktionen ermöglicht die Realisierung von projektspezifischen Lösungen.
Vorteil Schiffsbetreiber: Senkung der Wartungskosten und des Treibstoffverbrauchs der Schiffe
Für Hafenbetreiber: Neue Geschäftsmöglichkeiten durch Bereitstellung der Netzleistung für Schiffe Geringere Luftverschmutzung und Lärmbelästigung
Vorteil Kunde: SINAMICS SM120 CM erfüllt als einer der wenigen Umrichter die Grid Code Anforderungen der Schiffe (M2C Technologie) Der Umrichter kann mit 50Hz oder 60Hz betrieben werden
Leistungsbeschreibung:
Sicherung
des Schiffsverkehrs, der Hafenbahnanlagen, des Immobilienmanagements, der
wasser- und landseitigen Infrastruktur sowie der wirtschaftlichen Bedingungen
im Hafen
Referenzapplikation:
SINAMICS SM120 CM
HPA, Nachhaltige Stromversorgung für umweltbewusste Häfen
SINAMICS SM120 CM
HPA, Nachhaltige Stromversorgung für umweltbewusste Häfen
SINAMICS SM120 CM
HPA, Nachhaltige Stromversorgung für umweltbewusste Häfen
Fertigstellung: ongoing
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.