Siemens Logo
Siemens References
Holzindustrie Schweighofer – HS Timber Produktion Sägewerk Kodersdorf

Other discrete Manufacturing

HS Timber Productions GmbH

Kodersdorf Germany

Holzindustrie Schweighofer – HS Timber Produktion Sägewerk Kodersdorf
Kodersdorf,
Germany
Seit der Übernahme des Sägewerkes Kodersdorf durch die Schweighofer Gruppe im Jahr 2015 wurde das Werk kontinuierlich ausgebaut und die Produktionskapazität gesteigert. 2016 fiel die Entscheidung, auf dem Firmengelände eine KWK-Anlage für die Wärme- und Energieversorgung zu errichten. Diese ging 2020 in Betrieb.
  • Vergabe der Aufträge an die Siemens AG 
  • Bearbeitung der Aufträge durch das Projektmanagement der Region Ost, Niederlassung Leipzig  
 
Die Aufträge umfassten: 
  • Netzplanung, Errichtung 110 kV/ 20 kV Umspannwerk, Einbindung KWK-Anlage in das 110 kV Netz der SachsenEnergie AG 
  • Lieferung und Montage der Mittelspannungsanlagen 8DJH und NXAIR für das Werksnetz 
  • Generatorschaltanlage
  • Durch die Einbindung der Projektleitung von Siemens in die wesentlichen Teile des Projektes waren optimale Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens gegeben. 
  • Kompetenz der Projektleitung und Einbindung der Fachabteilungen von Siemens durch Projektleiter mit dem Ziel, eine optimale Lösung der Anforderungen zu erreichen. 
  • Unterstützung bei der Zertifizierung der KWK-Anlage und bei Abstimmung mit dem regionalen Energieversorger SachsenEnergie AG.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Vertrieb kontaktieren
ID: M15368