Durch automatische Stauerkennung soll schneller auf kritische Verkehrssituationen reagiert werden. Die mobilen Stauwarnanlagen lösen konventionelle Schilder ab. Diese bisherige Lösung war sehr kostengünstig, daher steht auch die neue Lösung unter hohem Kostendruck
IBOTECH vertraut auf die Technik von Siemens und realisiert die mobilen
Stauwarnanlagen mit Verkehrsfrüherkennung mit SIMATIC S7-1200. Der Basic
Controller steuert die Symbole (Stau, Staugefahr etc.) und die Sensorik zur
Erfassung des Verkehrsflusses. Über PROFINET kann für Auswertungen von überall
aus auf die Anlagen zugegriffen werden.
Flexibel von überall auf die Anlage zugreifen
über den Ethernet Standard PROFINET
Zuverlässige Hardware durch industrietaugliche
SIMATIC Produkte
Hohem Kostendruck standhalten durch einen
Controller für den unteren Leistungsbereich SIMATIC S7-1200
Besonders in Baustellenbereichen ist es von größter Wichtigkeit, rechtzeitig einen Stau zu erkennen. Nur so sind Verkehrsteilnehmer in der Lage, frühzeitig zu reagieren, gegebenenfalls mit der Geschwindigkeit herunterzugehen und Auffahrunfälle zu vermeiden.
IBOTECH bietet für die Baustellenabsicherung eine mobile LED-Stauwarnanlage an. Dank der robusten und innovativen Technik ist eine Beständigkeit der Anlage und präzise Früherkennung gewährleistet.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
IBOTECH, Realisierung einer mobilen Stauwarnanlage
Straßenverkehr, Deutschland
IBOTECH, Realisierung einer mobilen Stauwarnanlage
Straßenverkehr, Deutschland
IBOTECH, Realisierung einer mobilen Stauwarnanlage