Durch den Webzugriff wird eine Fernwartung realisiert, so dass Ingenieure die Produktionslinie in Echtzeit steuern und Schnittstellenmodule jederzeit an unsere Bedürfnisse anpassen können.
1. Modernes HMI: 50% schnellere Schulung, Bediener beherrschen die Benutzeroberfläche in 30 Minuten; Einfaches Zoomen, Wischen, Scrollen. 2. Fernsteuerung und -überwachung über Web-Client spart 20% Kosten. 3. Schnelles TIA-Engineering mit Modularisierung beschleunigt die Markteinführung. 4. Kontinuierlicher Siemens-Support. 5. Vereinfachte Fehlerbehebung und Updates.