Umverdrahten der IO-Punkte in sehr kurzer Zeit. Keine Gefährdung des laufenden Betriebs der Anlage. Vorhandene Schaltschränke mussten weiter verwendet werden. Unterbringung der neuen Komponenten in vorhandenem Bauraum. Anbindung vorhandener Profibus Komponenten an die S7-1500.
Firma Kirchberger stellte die im Logistikzentrum vorhandene Steuerungstechnik
von Simatic S7-400 mit AG 135U Peripherie auf Simatic S7-1500 mit ET 200MP
Peripherie um. Die hervorragende Hantierbarkeit der IO-Baugruppen ermöglichte
ein reibungsloses und schnelles Umverdrahten
„Insbesondere beim Umverdrahten halfen die intelligenten
Produktdetails der ET 200MP IO Baugruppen diese Arbeiten schnell und reibungslos
durchzuführen.“
Hr. Friedrich, Projektleiter, Fa. Kirchberger
Kompakte Bauweise der ET 200MP erlaubt die Nutzung vorhandener Schaltschränke; keine Neuinvestition erforderlich
Schnelles und einfaches Umverdrahten der IO-Signale von der Simatic S5-135U auf ET 200MP durch Features wie z.B. Vorverdrahtungsstellung und 1:1 Zuordnung von Klemme : LED
Einfache Anbindung vorhandener Profibus Komponenten an die S7-1500 durch Nutzung offener Standards und Schnittstellen im TIA Portal garantieren Kontinuität und Investitionsschutz
Die Kirchberger Elektro GmbH hat sich auf die Installation und Modernisierung von Schaltanlagen und fördertechnischen Anlagen spezialisiert. Dazu gehören sowohl die Programmerstellung als auch die komplette Elektroinstallation.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Modernisierung von Logistikzentren gewährleistet hohen Warendurchsatz
Kirchberger Elektro GmbH
Modernisierung von Logistikzentren gewährleistet hohen Warendurchsatz
Kirchberger Elektro GmbH
Modernisierung von Logistikzentren gewährleistet hohen Warendurchsatz