Siemens Logo
Siemens References
Losgelöst von der Regalebene
Dynamische Lagerautomatisierung mit Multilevel-Shuttles und spezieller Antriebstechnik

Machine Building

Klinkhammer Group

Nürnberger Klinkhammer Group
Nürnberg,
Germany
Egal ob Puffer-, Tiefkühl- oder Versandlager: Bei der Realisierung hochautomatisierter Kleinteilelager standen nur Regalbediengeräte (RBG) oder Shuttle-Lösungen zur Verfügung. Dabei klaffte eine enorme Lücke zwischen der Leistung eines RBG von rd. 120 Doppelspielen pro Stunde (DS/h) und der maximal möglichen Shuttle-Leistung von 1.000 DS/h.

Neukonzeption des Lagerfahrzeugs, von der Mechanik über die Antriebstechnik bis zur Energieversorgung: 
  • Multilevel-Shuttle, welches die Vorteile klassischer RBG und gängiger Shuttle-Systeme vereint (Klincat-System)
  • Effiziente Raumnutzung durch seitlich am Teleskoptisch angebrachte Antriebe für die Lastenaufnahme
  • Reduzierte Anzahl von Schleifleitungen durch neukonzipierte Energieversorgung
  • Reduzierter Platzbedarf im Schaltschrank, weil der Umrichter direkt auf dem Motor sitzt  
Multilevel-Shuttles vereinen die Vorteile klassischer RBG und gängiger Shuttle-Systeme:
  • Durch die leichte Konstruktion können Fahr- und Hubmotoren mit niedriger Antriebsleistung verwendet werden 
  • Weniger Aufwand mit Verkabelung der Komponenten 
  • Leistung der Gesamtanlage steigert sich um 330%
Multilevel-Shuttle, das die Vorteile klassischer RBG und gängiger Shuttle-Lösungen vereinent. Statt einem Shuttle pro Behälterebene kommen mehrere kompakte Hybrid-Shuttles zum Einsatz.  Diese erreichen jeweils bis zu neun Behälterebenen und können dabei in jeder Gasse mehrfach übereinander eingesetzt werden.  – das System ist also fast beliebig skalierbar
Hagen Schumann, Leiter Vertrieb und Consulting, Klinkhammer
die Leistung der Gesamtanlage steigert sich mit dem neuen System um 330 %
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Vertrieb kontaktieren
ID: M15420