Geschwindigkeit und Genauigkeit sind das A und O bei Abfüllanlagen. Die Anlagen von Leibinger sind doppelt so schnell wie konventionelle Anlagen. Zum Einhalten der exakten Füllmenge muss der Schaltzeitpunkt des Füllventils in Echtzeit angepasst werden.
Die Anlagen sind in einem Raster zu je 6
Füllstellen aufgebaut. Je eine S7-1200 schaltet die Ventile. Die
Durchflussmesser sind an die 6 integrierten schnellen Zähler angeschlossen, über
den Webserver werden die Daten an einen PC übertragen und für die Instandhaltung
visualisiert.
"Ausschlaggebend war die Leistungsfähigkeit der Simatic
S7-1200. Sie passt optimal in unser modulares Konzept."
Benedikt Leibinger
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, weil Zykluszeit, Speicher und Funktionalität der S7-1215 voll ausgenutzt werden.
Das Zusammenspiel von integrierten schnellen Zählern und performanter CPU ermöglicht schnelles und exaktes Abfüllen. Gleichzeitig ist der Aufbau sehr kompakt.
Über den integrierten Webserver lassen sich die anfallenden großen Datenmengen zur Auswertung an einen PC übertragen.
Trace-Funktion erleichtert Inbetriebnahme: Die Auswirkung jeder Änderung der Ventileinstellung auf das Fließverhalten ist nachvollziehbar - Verbesserungen lassen sich effizient vorantreiben.
Wiederverwendbarkeit der Software unterstützt Füllstellen-unabhängiges Programmieren. Symbolische Programmierung erhöht die Übersichtlichkeit.
Die Firma Leibinger hat ein innovatives Verfahren zur Flaschenabfüllung entwickelt. Es kommt ohne CO2 aus und wurde mit dem Innovationspreis des Bundesumweltministeriums ausgezeichnet.
SIMATIC S7-1500, Innovatives Abfüllverfahren mit selbstoptimierender Ventilansteuerung
Abfüllanlagen, Deutschland
SIMATIC S7-1500, Innovatives Abfüllverfahren mit selbstoptimierender Ventilansteuerung
Abfüllanlagen, Deutschland
SIMATIC S7-1500, Innovatives Abfüllverfahren mit selbstoptimierender Ventilansteuerung
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.