COVID-19 Antigen Schnelltests mit Hilfe von SIMATIC Komponenten
Tunnelbau, Singapur
COVID-19 Antigen Schnelltests mit Hilfe von SIMATIC Komponenten
Tunnelbau, Singapur
Construction/Real Estate
Leighton Asia Pte Ltd
Singapore Singapore
Leighton Asia ist ein internationales Bauunternehmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Offshore-Öl und -Gassektoren. Der Kunde wünschte sich eine einfache Lösung zur Dokumentation und Nachverfolgung der COVID-19 Schnelltests aller Mitarbeiter der Leighton Asia Baustelle. Eine große Herausforderung war nicht nur der Zeitdruck, sondern auch das richtige Team zu finden, das an einer gemeinsamen Lösung arbeiten kann.
SIMATIC IPC mit WinCC Runtime Advanced - projektiert mit TIA Portal V17. Eine LOGO! Steuerung wird genutzt als Zeitgeber und zur Freigabe der getesteten Personen. Dieses umfassende Konzept sorgt für eine effiziente Testung und erfüllt alle behördlichen Richtlinien für die Dokumentation.
Automatisiertes Testverfahren mit vollständig digitalisierter "Ein-Klick" Reporting-Lösung, die nur einen Supervisor anstelle von fünf menschlichen Arbeitskräften erfordert. Das senkt nicht nur die Betriebskosten für das Testzentrum, sondern reduziert auch das Infektionsrisiko, da weniger Personen vor Ort sein müssen.
Leighton Asia ist ein internationales Bauunternehmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Offshore-Öl und -Gassektoren. Leighton Asia baut einen 8 km langen Abwassertunnel als Teil des Deep Tunnel Sewerage System (DTSS) Phase 2 Projekts in Singapur.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.