Traditionell kamen die Kunden von Maysun zumeist aus der Papier- und Kunststoffindustrie, wo die Dickenmessanlagen und Längstrennlösungen dieses Unternehmens dafür genutzt wurden, die Dicke flexibler Warenbahnen sowohl mit berührenden als auch mit berührungslosen Methoden zu überwachen und die Warenbahn für die Weiterverarbeitung zu schneiden. Zielsetzungen:
Herstellung vereinheitlichter Produkte, die weltweit exportiert werden können
Senkung der Komponentenkosten
Einsparung von Zeit/Kosten für Verdrahtung
Einsatz von Produkten, die Siemens-Standards, IEC-Normen und UL-Normen genügen. Aufgrund der Herstellung nach dem gleichen Auslegungskonzept können unnötige Bestandteile entfallen. Durch Einsatz von PROFINET und PROFIsafe von Siemens erfordern die Geräte weniger Verdrahtungsaufwand und es wird schneller eine dezentrale Umgebung realisiert.
"Mit Automatisierungs- und Antriebssystemen von Siemens sind wir jetzt in der Lage, mehr Optionen für unterschiedliche Anwendungen anzubieten, um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen."
Yoshihiro Tahara, Vorstandsvorsitzender, Maysun Corporation, Japan
20 % Bestandsreduzierung durch Standardisierung von Komponenten
5 % Kostensenkung durch vereinheitlichte Steuerungen
10 % Verkürzung der Verdrahtungszeit.
Die Maysun Corporation produziert gegenwärtig Dickenmessgeräte für Batterieelektrodenwerkstoffe, die im Markt für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Maysun Corporation hat die Technologie zum hochgenauen Messen der Schichtdicke – im laufenden Prozess, berührungslos und in Echtzeit. Zahlreiche globale Hersteller von Elektrofahrzeugen erwägen, die Technologie von Maysun einzusetzen.
Maysun Corporation, Dickenmessung beim Aufbringen von Batterieelektroden
Vertikalbatterie, Japan
Maysun Corporation, Dickenmessung beim Aufbringen von Batterieelektroden
Vertikalbatterie, Japan
Fertigstellung: 2021
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.