Meypack und Siemens entwickelten in Rekordzeit eine intelligente Mehrzugregelung
Intelligent am Zug: Verpacken mit Mehrzugregelung
Meypack und Siemens entwickelten in Rekordzeit eine intelligente Mehrzugregelung
Machine Building
Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH
Nottuln-Appelhülsen Germany
Meypack suchte nach einer innovativen Lösung für den kontinuierlichen Produkttransfer und die Positionierung von Produkten mit hoher Geschwindigkeit in Beutelpackern. Die Herausforderung bestand darin, schwere Beutel mit 240 pro Minute zu handhaben, mit einer engen Entwicklungs- und Lieferfrist von sechs Monaten. Sie zielten darauf ab, die Belastung mechanischer Teile zu reduzieren, den Wartungsaufwand zu minimieren und die Leistung zu erhöhen und gleichzeitig eine schonende Produkthandhabung zu gewährleisten.
Siemens hat in Zusammenarbeit mit Meypack eine Intelligent Belt Multi-Bandsteuerungslösung entwickelt. Diese Lösung integriert die Siemens-Anwendungen Intelligent Infeed und Intelligent Belt (iBelt), die Teil der Siemens Packaging Toolbox sind.
Die Toolbox bietet vorab getestete Softwarebibliotheken und Funktionsblöcke für TIA Portal, die speziell für die Automatisierung von Verpackungsmaschinen mit SIMATIC-Steuerungen entwickelt wurden. Die Implementierung umfasste einen speziellen Prüfstand und ein simulationsbereites Programm, das einen reibungslosen, kontinuierlichen Produktfluss ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen ermöglichte. Das System ermöglicht es, einzelne Produkte aus einer kontinuierlichen Zufuhr zu Bündeln mit mehreren Produkten für die Verpackung zu gruppieren.
Mit dem iBelt läuft der Eintaktvorgang absolut smooth, ohne takten, ohne Stopps. Das bringt Ruhe in die Mechanik und reduziert den Verschleiß enorm.
Bastian Schulz, Elektroingenieur und Automatisierungsexperte, Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH
6x schonender für Produkte und Maschinen, reduziert den Beschleunigungsstress
50% weniger Wartung durch kontinuierliche Bewegung, wodurch die Lebensdauer der Komponenten verlängert wird
Bis zu 60% mehr Leistung, Verarbeitung von 400 Produkten/Minute mit geringfügigen Anpassungen
Reibungslose, impulsfreie Produkthandhabung, reduziert den Verschleiß mechanischer Teile
Deutlich verkürzte Konstruktions- und Inbetriebnahmezeiten
Meypack ist ein Maschinenhersteller, der sich auf Verpackungslösungen spezialisiert hat, insbesondere Beutelpacker. Sie sind bekannt für ihr Engagement für Innovation und Effizienz bei der Hochgeschwindigkeits-Produkthandhabung.
Zusammen mit Siemens entwickelte Meypack eine Intelligent Belt Multi-Band-Steuerungslösung für ein kontinuierliches Produkttransfer- und Positionierungssystem mit hoher Geschwindigkeit.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.