Verschiedene Hardware und Software-Stände mussten ohne Komplettstillstand der Produktion auf einen einheitlichen Stand gebracht werden.
Das Handling sollte weitgehend standardisiert und für möglichst viele Anlagenteile vereinheitlicht, dadurch Bedienung und Wartung vereinfacht und sicherer gemacht werden.
Alle Milch- und Mozzarella-Produkte müssen bis zum einzelnen Milchbauern zurückverfolgt werden können.
Mit dem „Hochziehen“ seiner über Jahre gewachsenen
Prozessleittechnik auf einen durchgängig aktuellen Stand macht der Milchhof
Brixen seine Mozzarella- und Milch-produktion fit für die Zukunft. Damit lassen
sich die Prozesse zuverlässig führen, umfassend analysieren, optimieren und auch
wieder erweitern. Jedes Produkt ist zurückverfolgbar bis zum Bauern, die bekannt
hohe Qualität nachhaltig gesichert. Die Installation eines branchenerfahrenen
Siemens Solution Partners löst den Innovationsstau auf.
Stufenweises „Hochziehen“ verschiedener Software-Stände in der Prozessleittechnik auf das Prozessleitsystem Simatic PCS7 Version 8.2.Siemens Solution Partner Pavis Engineering (Ravensburg) hat eine PCS7-Installation mit einer Engineering Station, zwei redundanten Operator Stationen und zehn Bedien-Clients geplant und realisiert. Neue zentrale Steuerung ist das Automatisierungssystem Simatic S7-410.
Durchgängige Prozessleittechnik auf dem neusten Stand, Ersatzteilverfügbarkeit und Support wieder über Jahre hinaus gesichert
Branchenspezifische Lösung aus Standard-Bibliothek
Höchste Prozesstransparenz und Rückverfolgbarkeit
Virtualisierbare Leittechnik macht unabhängig von Hardware, die IT sicher und flexibel
Innovationsstau ist überwunden, die Produktion ist fit für die (digitalisierte) Zukunft
Brimi – Milchhof Brixen ist einer der drei größten Mozzarella-Hersteller Italiens.Bei maximaler Leistung werden über 2500 kg Mozzarella pro Stunde hergest
Per Retrofit zurück in die Zukunft
Retrofit-Projekt für Mozzarella- und Milchproduktion bei Milchhof Brixen
Per Retrofit zurück in die Zukunft
Retrofit-Projekt für Mozzarella- und Milchproduktion bei Milchhof Brixen
Per Retrofit zurück in die Zukunft
Fertigstellung: ongoing
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.