Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre digitale Transformation zu beschleunigen: einfacher, schneller und skalierbar.
MTorres verfügt über eine lange und anerkannte Erfolgsbilanz bei der Lieferung von Convertingmaschinen, die in der Lage sind, die anspruchsvollsten Anforderungen an Ab- und Aufwickelprozesse zu erfüllen. Zudem ist MTorres führend auf dem Markt für Laminierprozesse von Kompositmaterialien. Darüber hinaus stellen sie Windturbinen her und sind auf die Luftfahrtindustrie spezialisiert. Ziele: Hohe Leistung, Prozessproduktivität, Maschinenverfügbarkeit und Servicequalität sind die Hauptziele von MTorres. Herausforderungen:
Präzise Bahnspannungsregelung für optimale Produktqualität
Bedarf an präzisen Web-Verhaltensmodellen für die virtuelle Inbetriebnahme
Neue Substrate, um das physikalische Verhalten des Materials im Prozess zu verstehen.
Optimierung von Engineering & Testing durch Multiphysics Simulation, um den Prozessanforderungen von Maschinen gerecht zu werden Verwendete Software: Simcenter Amesim plus Multiphysics Package einschließlich der Converting Toolbox Bibliothek, Functional Mockup Unit (FMU), SIMIT, PLCSIM Advanced Dem Kunden wurde ein maßgeschneidertes physisches Modelle seiner Maschinen als eigenständige FMU für den Einsatz in der virtuellen Inbetriebnahme geliefert
Durch den digitalen Zwilling konnten wir die Gesamtentwicklungszeit einer Maschinenserie von 30 Monaten auf 11 Monate reduzieren, was eine Kostenreduzierung von mehr als 60 % bedeutet
Carlos Esparza, Direktor für Service und Automatisierung, MTorres
Multiphysics Simulation Software konnte die Engineering- und Testzeit von 30 auf nur 11 Monate reduzieren, was über 60% weniger Entwicklungsaufwand bedeutet.
Simulation verbessert die Bahnspannungsregelung in Rolle-zu-Rolle-Prozessen, prognostiziert die Bahnverschiebung/Faltenbildung beim Design, macht reale Prototypen überflüssig, Tests verschiedener Kinematiken, alles ohne Materialverschwendung.
MTorres, Optimierung des Engineerings mit Multiphysik-Simulation
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.