Ökologisch sensibles Gebiet, zum Teil auch in einem Wasserschutzgebiet
Exakte Anpassung der Fördermenge an den variablen Bedarf
Enger Zeitrahmen für Projektumsetzung
Abgestimmte Systemlösung mit SIMOTICS HV
High-Speed-Synchronmotoren und SINAMICS-Mittelspannungsumrichtern
Realisierung eines Double End Drive Motors für
die Ankopplung eines zweiten Kompressors zur Erhöhung der
Gesamtkompressionsleistung bei sinkendem Saugdruck
Einsatz aktiver Magnetlagerung auf Basis von
SIMOTICS AMB-Technology, die auf bewährten Standard-Industrie-Komponenten
basiert
Durchgängiger
Drehzahlbereich von Stillstand bis Maximaldrehzahl von 6300 min bei 23
MW
Extrem hohe Anlagenverfügbarkeit von über 99%
Ölfreier
Antriebsstrang erfüllt alle Umweltauflagen
Sehr kurze Projektlaufzeit mit Projektabschluss 10 Tage früher als geplant
Vereinfachte Bedienung und Service durch durchgängige SINAMICS-Hardware-Plattform für Motorumrichter & Magnetlager
Automatische Bereitstellung von Anlagenzustandsdaten für die Prozessüberwachung.
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Joint Venture Shell und Exxon Mobile: Integration von Kompressor- Antriebssträngen mit aktiver Magnetlagerung für Europas größtes Gasfeld mit 20 ferngesteuerten Stationen. Sicherer Fernzugriff und Fernwartung von übergeordneter Leitwarte dank Condition Monitoring.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
SIMOTICS Active Magnetic Bearing-Technology
Intelligente Lagerungstechnik für Großmaschinenanwendungen
SIMOTICS Active Magnetic Bearing-Technology
Intelligente Lagerungstechnik für Großmaschinenanwendungen