Damit das Personal immer den nötigen Überblick hat, nutzt NEUERO sowohl während des Fahr- als auch Entladevorgangs mehrere Bedieneinheiten. Durch die Kombination aus mobilen und stationären Bediengeräten stellt NEUERO sicher, dass die Mitarbeiter im und am Kran immer den optimalen Blick auf den Prozess haben. Da die Anlagen weltweit und in unterschiedlichsten Klimazonen eingesetzt werden, müssen alle Systeme robust und einfach zu bedienen und zu warten sein.
NEUERO
Industrietechnik für Förderanlagen GmbH ist einer der weltweit führenden
Hersteller von pneumatischen Schiffsentlade- und Schiffsbeladeanlagen, die unter
anderem im internationalen Getreidehandel unverzichtbar sind. Mit den SIMATIC
HMI Bediengeräten hat NEUERO ein robustes und benutzerfreundliches System
gefunden, mit dem sich die Anlagen zuverlässig und präzise bedienen
lassen.
Die gesamte Automatisierungstechnik der Schiffsentlader realisiert NEUERO mit Komponenten von Siemens. Ein SIMATIC S7-1500 Controller überwacht und steuert alle Prozesse in der Anlage. Sowohl die Bediengeräte in den zwei Kabinen als auch das mobile Bediengerät stammen aus der SIMATIC HMI Familie. Das mobile Gerät kann dabei entweder am Fahrwerk oder im Bereich der Aufbauten über eine Anschlussbox angeschlossen werden, sodass das Personal komfortabel alle Status- und Diagnosedaten abrufen kann. Dieses flexible Bedienkonzept sorgt für eine effiziente Wartung und Instandhaltung.
„Mit den SIMATIC-Systemen haben wir
eine flexible Plattform für die Automatisierung und Visualisierung, mit der wir
praktisch jede Aufgabenstellung effizient umsetzen können.“
Michael Lepper, Techniker Fachrichtung Mechatronik, NEUERO
Das mobile Bediengerät kann geschützt im
klimatisierten Container gelagert werden, wird für Service- oder
Wartungsmaßnahmen einfach in die Anschlussbox eingesteckt und ist sofort
arbeitsbereit.
Intuitive
Bedienung dank des durchgängigen Systems und einheitlichen Designs der
Bildschirminhalte auf allen Bediengeräten.
Einheitliches Engineering von SPS-Programm und
Visualisierung, gleiche Tools für Diagnose, Feintuning und den Service
ermöglicht eine effiziente Realisierung und erleichtert den Service
Weltweit
gute Ersatzteilversorgung, auch in abgelegenen Regionen.
NEUERO Industrietechnik für Förderanlagen GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von pneumatischen Schiffsentlade- und Schiffsbeladeanlagen, die unter anderem im internationalen Getreidehandel unverzichtbar sind. Mit den SIMATIC HMI Bediengeräten hat NEUERO ein robustes und benutzerfreundliches System gefunden, mit dem sich die Anlagen zuverlässig und präzise bedienen lassen.
NEUERO, SIMATIC
HMI erleichtert das Handling von Entladeanlagen
für Getreide
Nahrungs- und Genussmittel, Deutschland
NEUERO, SIMATIC
HMI erleichtert das Handling von Entladeanlagen
für Getreide
Nahrungs- und Genussmittel, Deutschland
NEUERO, SIMATIC
HMI erleichtert das Handling von Entladeanlagen
für Getreide
Fertigstellung: 2018
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.