Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH mit über 800 Mitarbeitern ist die größte Hausverwaltung Österreichs und betreut 21.730 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von ca. 190 Millionen m2. Als Tochter der ÖBB-Infrastruktur AG verwaltet sie Gebäude der ÖBB-Infrastruktur AG, der Österreichischen Postbus AG, der Produktion GmbH, der Rail Cargo Austria Group und der Technischen Service GmbH. Ziele:
Herausforderungen: Hoher Energieverbrauch; Keine Übersicht über Ausfälle der Leuchten an den Bahnhöfen; Einfache Implementierung des DALI-Busses in bestehende Systeme
Ziele: Reduzierung des Energieverbrauchs aller Leuchten an den Bahnhöfen; Einfache Wartung und Austausch der Leuchten; Überwachung der Leuchten (Betriebsstunden) für vorausschauende Wartung
Intelligente Steuerung der Bahnsteigbeleuchtung
SIMATIC S7-1510, SIMATIC HMI TP900
SIMATIC ET 200SP, DALI-Bus, BusAdapter
Energy Meter, CP1542 IRC (IEC 60870-5-104 Anbindung)
Programm zur Inbetriebnahme und Wartung von DALI-Bus-Geräten
Zusammengefasst wollen wir die Energieeffizienz erhöhen, den Service optimieren und die Verfügbarkeit der Anlagen auf ein Maximum anheben.
Daniel Kohlhofer, Fachrichtung Elektrotechnik 50Hz, ÖBB-Immobilienmanagemen GmbH
Erhöhte Nachhaltigkeit und Sicherheit: Abschaltung/Dimmung der Beleuchtung je nach Verkehr und Öffnungszeiten.
Flexibilität und Skalierbarkeit: Adaptierbar für verschiedene Bahnhöfe und Konnektivität zu anderen Systemen
Mit Siemens zur Bahnsteigbeleuchtung der Zukunft
Intelligente Steuerungstechnologie für mehr Energieeffizienz bei den ÖBB
Mit Siemens zur Bahnsteigbeleuchtung der Zukunft
Intelligente Steuerungstechnologie für mehr Energieeffizienz bei den ÖBB
Fertigstellung: 2024
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.