Das Parkbad Schwabach ist ein Freibad mit weit über 100.000 Besuchern pro Jahr. Es erfolgte eine grundlegende Modernisierung der gesamten Steuerungstechnik zur Sicherung der Wasserqualität und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Zukunftssichere Lösung, die über Jahrzehnte einsatzfähig ist
Geringe Ersatzteilhaltung bei der Anbindung der Aktoren und Sensoren
Flexibilität in der Anbindung von Regeln.
Kopf der gesamten Automatisierung ist eine SIMATIC S7-1500 vom Typ CPU1513.
Als IO-System kommt, angebunden über Profinet, eine ET 200MP zum Einsatz.
Um die Wasserqualität kontinuierlich zu erfassen und zu regulieren, kommen spezielle Mehrkanalregler zum Einsatz, die über Modbus TCP angebunden sind.
Die Kontrolle der Anlage wird mit zwei Comfort Panels vom Typ TP1900 realisiert.
Über ein TP1900 hat der Schwimmmeister den Überblick über die Wasserqualität und kann außerdem die Attraktionen bei Bedarf manuell steuern.
Kostenaufwändiger Umbau nur alle 15-20 Jahre notwendig aufgrund der Langlebigkeit der Produkte und garantierte Ersatzteilverfügbarkeit.
Reduktion der Kosten für Ersatzteile bis zu 30% durch zentral und dezentrale Nutzung der IO-Module.
Regler und Aktoren können über dieselbe Ethernet Leitung angebunden werden.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.