Für den Neubau des Verwaltungsgebäudes der RhönEnergie Effizienz + Service GmbH sowie eines angrenzenden Wohn- und Gewerbeareals sollte eine innovative und erneuerbare Energieversorgung aufgebaut werden. Ziel war eine zukunftssichere Versorgung bei gleichzeitig marktfähigen Wärmepreisen für die Abnehmer im Quartier. Eine Versorgung mit nahezu 100% erneuerbarer Energien wurde vom Contractor angestrebt.
Zur
Erarbeitung der optimalen Versorgungslösung wurde im Rahmen des Förderprogramms
Wärmenetzsysteme 4.0 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die
Potenzialanalyse der verfügbaren Quellen hat aufgezeigt, dass ein nahegelegener
Abwassersammler als Hauptenergiequelle genutzt werden kann. Darauf aufbauend
wurde ein Versorgungssystem entwickelt, das mittels eines Abwasserwärmetauschers
und zwei Sole/Wasser-Wärmepumpen Kälte und Wärme zur Verfügung stellen kann.
Unterstützt wird das Versorgungssystem durch ein Biomethan-Blockheizkraftwerk
und ein Spitzenlast-Heizkessel, sowie mehrere PV-Anlagen auf den Gebäudedächern.
Es wird ein zertifizierter Primärenergiefaktor von 0,0 bei einem simulierten
Anteil erneuerbarer Energien von über 90% erreicht.
Unterstützung bei der Antragsstellung zur optimalen Ausgestaltung von Fördermitteln
Erstellung eines zukunftssicheren und langfristig tragbaren Konzepts
Ausarbeitung eines ausführlichen Berichtes für den Förderträger zur Erreichung der Förderung Modul II
Weiterführende Planungen und Koordination der Umsetzung mit dem Generalunternehmer und den Planern
Langfristiger Ansprechpartner für den Kunden rund um das Thema Energieversorgung
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.