Schott & Meissner ist ein führender Maschinenbauer für Wärmebehandlungsanlagen und Vliesverfestigungsanlagen. Der Sondermaschinenbauer entwickelt und realisiert ausschließlich Lösungen, die auf kundenspezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Qualität, Zuverlässigkeit, Innovationskraft und Know-how prägen die Arbeit der Ingenieure und Fachkräfte von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme.
In kürzester Zeit musste eine hochwertige Maschine für Schutzmasken der Klasse FFP1 und FFP2 trotz Lock-Down entwickelt, konfektioniert und produziert werden um schnell auf die aktuelle COVID-19 Marktsituation zu reagieren. Die Gesamtanlage muss spezielle Maßvorgaben einhalten. Es darf keine oder nur minimalste Verzögerung in allen Projektphasen geben, da ein Zieltermin festgelegt ist.
SIMATIC T-CPU 1516 TF-3 PN
SINAMICS S210 mit Zwischenkreiskopplung und 1FK2 Synchron Servo Motor
SITOP Stromversorgung
ET200SP Peripherie inkl TM Timer DI/DQ
TP900 Comfort Panel
"Durch den Einsatz von vorgefertigten Standards und das harmonische Zusammenspiel der Komponenten konnten wir uns voll und ganz auf unsere Kernaufgaben, wie Kundenbetreuung oder Entwicklung konzentrieren."
Stefan Meissner, Geschäftsführer Schott & Meissner Maschinen-und Anlagenbau GmbH
Alles aus einer Hand - Einsatz von Standardapplikationen und Bibliotheken reduziert die Engineeringzeit um bis zu 50%
Die Umrichterbauform sowie Einkabeltechnik ermöglichen sehr kompakte Gesamtanlage mit 20% kleinerem Schaltschrank
Antriebsauslegung durch APC, Lasten-/Pflichtenhelft Auslegung Remote aus Homeoffice im TIA Portal, schnelle Lieferung der Produkte durch exzellente Reaktionszeiten
Antriebsauslegung sowie Abstimmung des Lasten-/Pflichtenhelft Remote aus dem Homeoffice, schnelle Lieferung der Produkte durch exzellente Reaktionszeiten
Der stark gestiegene Bedarf an Atemschutzmasken der Klassen FFP1 und FFP2 mit lokaler Produktion war der Startschuss für Schott & Meissner ein neuen Maschinentyp zu entwickeln. Das Ergebnis ist eine in kürzester Zeit von weniger als 4 Monaten entwickelte Atemschutz Maschine. Die Leistung der realisierten Anlage beträgt bis zu 60 Schutzmasken/min mit Stanzfunktion, Ventil-Option und Ohrgummi.
Schott & Meissner: FFP1 und FFP2 Maskenfertigung auf höchstem Niveau
Textilveredlung, Deutschland
Schott & Meissner: FFP1 und FFP2 Maskenfertigung auf höchstem Niveau
Textilveredlung, Deutschland
Fertigstellung: 2021
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Schott & Meissner: FFP1 und FFP2 Maskenfertigung auf höchstem Niveau