Die hervorragende Zusammenarbeit mit den Siemens Abteilungen ermöglichte uns die Realisierung eines neuen Maschinenkonzeptes in einer Rekordzeit von weniger als 4 Monaten - das ist einzigartig!
Alles aus einer Hand - Einsatz von Standardapplikationen und Bibliotheken reduziert die Engineeringzeit um bis zu 50% Die Umrichterbauform sowie Einkabeltechnik ermöglichen sehr kompakte Gesamtanlage mit 20% kleinerem Schaltschrank Antriebsauslegung sowie Abstimmung des Lasten-/Pflichtenhelft Remote aus dem Homeoffice, schnelle Lieferung der Produkte durch exzellente Reaktionszeiten