Stromversorgung und cloudbasiertes Energiemonitoring für die
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG
Stromversorgung und cloudbasiertes Energiemonitoring für die
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG
Marine
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG
Kiel Germany
Das
Kreuzfahrtgeschäft in Kiel wächst von Jahr zu Jahr und immer mehr
Kreuzfahrtschiffe legen in Häfen an. Der Kieler Hafen befindet sich direkt in
der Mitte der Stadt, was für die Hafenbetreiber Schwierigkeiten mit sich
bringt, da die Schiffe auch
am Liegeplatz Strom für die Bordausrüstung, Shops und Klimaanlage erzeugen
müssen. Dazu müssen die an Bord üblichen Dieselgeneratoren permanent laufen, wodurch große Mengen CO2, NOX und
gefährlicher Feinstaub entstehen. Im Hinblick auf die eigenen Mitarbeiter und
die Anwohner des Hafengebiets haben sich die Hafenbetreiber dazu entschlossen,
die Luft- und Lärmbelastung zu reduzieren.
4 Geafol-Gießharztransformatoren,
4 luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen des Typs NXAIR und einem 16 MVA
Frequenzumrichter.
Die
Gießharztransformatoren mit einer Leistung von 6 und 16 MVA sind für die
anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie die salzhaltige Atmosphäre am Hafen
bestens geeignet und die Schaltanlage wird unter anderem aufgrund ihrer
Robustheit und kompakten Bauweise eingesetzt.
Das Umrichtersystem SIPLINK von Siemens, bestehend aus
Frequenzumrichter sowie einer Software zur zentralen Steuerung der beiden
Liegeplätze, sorgt für eine unterbrechungsfreie und effiziente Stromversorgung
der liegenden Schiffe. Damit lassen sich zwei Mittelspannungsnetze unterschiedlicher
Frequenzen verbinden – das örtliche Verteilnetz mit 50 Hz und das Bordnetz mit
60 Hz. Das System synchronisiert beide Netze und übernimmt die Stromversorgung
automatisch innerhalb weniger Minuten. Zudem wird die Energieversorgung der
beiden voneinander getrennten Schiffsnetze koordiniert, sodass eine parallele
Versorgung stattfinden kann.
In
einer zweiten Phase erweiterte Siemens die gelieferte Lösung um eine cloudbasierte Energieüberwachung im Terminalgebäude und an den
Landstromanschlüssen, die eine Datenspeicherung in der MindSphere und einen einfachen Fernzugriff
ermöglicht. Alle Daten werden mit Messgeräten der 7KM PAC-Serie erfasst,
gebündelt und über die Powercenter 3000 IoT-Datenplattform an MindSphere übertragen und entweder über den
integrierten Webserver oder die Sentron-„powermind“-App visualisiert. Die App ist intuitiv
bedienbar und erfordert keine speziellen IT-Kenntnisse.
„Mit dem Bau dieser neuen Landstromanlage
unterstützen wir aktiv die Klimaziele der schleswig-holsteinischen
Landeshauptstadt.“
Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer, SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG
Nachhaltige
Stromversorgung für
festgemachte Schiffe
Reduzierung der lokalen
Emissionen und Geräusche
Reduzierung von Treibhausgasen
Systematisches
Energiedatenmanagement sorgt für einen effizienten Betrieb
Systematische Aufzeichnung der
Leistungsdaten und Speicherung in der Cloud
Systembetreiber
kann jetzt jederzeit die Effizienz der Systeme bestimmen
Schnelle
Reaktion auf eventuelle Anomalien
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Fertigstellung: 2021
Stromversorgung und cloudbasiertes Energiemonitoring für die
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG