Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Business Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre digitale Transformation zu beschleunigen: einfacher, schneller und skalierbar.
Verbesserung der Lieferleistung durch kürzere und zuverlässigere Durchlauf- und Lieferzeiten
Erhöhung der Fertigungsflexibilität für ein breites und variantenreiches Produktportfolio
Steigerung der Nachhaltigkeit durch ressourceneffizientere Produktionsprozesse
Digitale Transformation mit Menschen und Technologie
Flexible Automatisierungs- und innovative Digitalisierungslösungen aus dem Siemens Xcelerator Portfolio
Verschiedene Datenbasierte Use-Case mit Insights Hub z. B.: zur Optimierung der Maschinenperformance und zur Verbesserung der Energieeffizienz
Nutzung des Digital Twins in verschieden Use-Cases mit ProcessSimulate, Plant Simulation und NX CAM
Durchgängige Prozesskette für die Zerspanung (CAD-CAM-CNC-Kette) mit Sinumerik Integrate und einem übergeordneten Managementsystem.
KI basierte Qualitätsverbesserung und Anomaliedetektion mittels künstlicher Intelligenz mit Industrial Edge.
Mit flexibler Automation und Digitalisierung wurde die Produktivität signifikant gesteigert und damit die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt.
40 % kürzere Durchlaufzeiten bei Prozessänderungen
50 % schnellere Korrekturschleifen
60 % kürzere Hochlaufzeiten neuer Maschinen
Das Elektromotorenwerk Bad Neustadt ist das Stammwerk für die Herstellung von Synchron-, Haupt-, und Asynchronmotoren. Die Transformation in ein Digital Enterprise erfolgte, um die Anforderungen der Kunden besser abdecken zu können: kurze und verlässliche Lieferzeiten, höhere Flexibilität und eine nachhaltigere Produktion. Das wurde nur durch die digitale Transformation möglich – zum einen mithilfe zielgerichtet eingesetzter Technologie, zum anderen indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebildet und eng in die neuen Prozesse eingebunden wurden.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Siemens AG, Elektromotorenwerk Bad Neustadt a. d. Saale
Digitalisierung macht eine bestehende Fabrik wettbewerbsfähiger
Siemens AG, Elektromotorenwerk Bad Neustadt a. d. Saale
Digitalisierung macht eine bestehende Fabrik wettbewerbsfähiger
Siemens AG, Elektromotorenwerk Bad Neustadt a. d. Saale