Die Anforderungen nach Geschwindigkeit und Flexibilität der Maschinen hängen vom jeweiligen Produkt und von der Investitionsbereitschaft des Kunden ab. Daher bietet Sollas ein abgestuftes Maschinenportfolio an. Bisher wurden Stand-alone Volleinschlagautomaten mit Simatic S7-1200 und Hochleistungsautomaten mit Simotion automatisiert. Für den mittleren Leistungsbereich sollte ein neues, kostengünstiges und modulares Maschinenkonzept entwickelt werden, ohne die bisherigen mechanischen Einschränkungen (z.B. Königswelle)
Durch die Achsvereinzelung auf Basis von
Simatic S7-1500 T-CPU, Sinamics V90 mit Profinet Servoantrieben und Simotics S
1FL6 Motoren, konnte eine präzisere und dynamischere Maschine mit einfachen
Erweiterungsmöglichkeiten konzipiert werden. Die Firmware der T-CPU verfügt
dafür über anspruchsvolle Motion Control Funktionen wie Getriebe- und
Kurvenscheibengleichlauf mit hohem Bedienkomfort. Diese Motion Control
Funktionen werden als Technologieobjekte im System zur Verfügung gestellt und
mit Step 7 Professional im TIA Portal auf Basis von PLCopen
programmiert.
Eingesetzte Produkte:
S7-1500
S7-1200
Technologie-CPUs
Basis Servoantriebssystem SINAMICS V90
PROFINET
Servomotoren SIMOTICS S
Motion Control System SIMOTION
TIA Portal
"Wir sind begeistert, dass es für den mittleren
Leistungsbereich jetzt mit der Simatic S7-1500 T-CPU eine Steuerung gibt, die
anspruchsvolle Motion Control Funktionalität mit hohem Bedienkomfort verbindet"
T. Eggermont, Sales Director, Sollas.
Höhere Präzision & Dynamik durch weniger mechanische Komponenten
Jederzeit um weitere Bewegungsachsen modular erweiterbar
Einfache Fehlererkennung durch nahtlos integrierte Diagnosefunktionen im TIA Portal und der CPU
Schneller Produktwechsel ohne Expertenwissen durch effizientes Engineering von Kurvenscheiben mit dem im TIA Portal integrierten Kurvenscheibeneditor und der Programmierung von Motion Control Funktionen mit PLCopen im gewohnten Simatic Umfeld.
Volleinschlagautomaten von Sollas schlagen bis zu 120 Pappschachteln mit Folie in der Minute ein und erlauben dabei Produktänderungen im fliegenden Wechsel. Damit die hauchdünnen Folien nicht reißen und jede Falte, jede Schweißnaht absolut präzise positioniert ist, werden die Achsen über Servoantriebe synchronisiert.
Sollas; Einschlagmaschine - SX50, Motion Control mit Simatic S7-1500 T-CPU
Verpackungsmaschinen, Niederlande
Sollas; Einschlagmaschine - SX50, Motion Control mit Simatic S7-1500 T-CPU
Verpackungsmaschinen, Niederlande
Sollas; Einschlagmaschine - SX50, Motion Control mit Simatic S7-1500 T-CPU
Fertigstellung: 2016
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.