Reduzierung des Einrichtungsaufwandes und materialschonende Verfahrstrecken
Herstellerübergreifende Lösung, Reduzierung von Lieferanten
Entlastung bei der Sicherheitsdokumentation und Unveränderbarkeit der Parameter
Einfache
Implementierung eines sicheren Türantriebes. Flächendeckender Einsatz bei
automatisierten Türen am Beispiel des vertikalen Bearbeitungszentrums MC 338sl
mit asymmetrische Türflügelbreiten.
SIDOOR ATD420W und SIDOOR MDG400 NMS
1-Knopf-Inbetriebnahme und Parametersätze über PROFIBUS
Preis-/Leistungsverhältnis exakt für Türantriebe zugeschnitten: MDG400 NMS
Sicherheit - Zertifizierung nach PLd und DIN EN ISO 14120 (vormals EN 953)
"Diese Komplettlösung ist eine phänomenale Einheit, die technisch und wirtschaftlich das sichere und taktsynchrone Öffnen bzw. Schließen von Türen perfektioniert.“
Dipl.-Ing. Matthias Schwarz, Leiter der Steuerungstechnik STAMA Maschinenfabrik GmbH
Zeitreduzierung bei der Inbetriebnahme um 90% zu Pneumatik und 75% zu Servoachsantrieben
20% Preisersparnis gegenüber Servoachsantriebe
Risikoreduzierung SIDOOR hält sicher die Normen ein
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.