Auf hoher See sind die Anforderungen an Messgeräte besonders hoch.
Zuverlässige Übertragung des Prozessdrucks an das Leitsystem.
Hoher IP Schutz.
Im Bereich Feldinstrumentierung hat Siemens die letzten Jahre einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht und bietet jetzt das ganze Spektrum an Technologien. Deshalb haben wir uns entschieden, auch Feldinstrumentierung wie den SITRANS P DS III in unserer Schiffsausrüstung und Planung einzusetzen.”(Karl-Heinz Arzdorf, Lead Technical Engineer Electrical and Instrumentation)
SITRANS P DS III: Robustes Design, hoher IP
Schutz und Ex-Zulassungen erfüllten die Anforderungen umfassend.
Über HART können die Geräte von außen
konfiguriert werden. Die Anlage kann von der Crew sicher aus der Warte überwacht
werden.
Type-Approval
belegt die Eignung für die hohen Anforderungen auf See.
Ladetanks können remote zuverlässig überwacht werden.
Vermeidung von Einsätzen in ex-gefährdeten Bereichen.
Einfache Integration in die SIMATIC Automatisierungslösung.
Die TGE Marine Gas Engineering GmbH ist ein führender Spezialist für Lösungen im Bereich Cargo Handling, insbesondere für LNG, LEG, Ethan und LPG. Für die besonderen Gegebenheiten in diesen Prozessen war das Unternehmen auf der Suche geeigneten Drucksensoren für die LNG Tanks.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Ahoi und volle Kraft voraus!
Auf hoher See mit Siemens Transmittern und Automatisierung
Ahoi und volle Kraft voraus!
Auf hoher See mit Siemens Transmittern und Automatisierung