Vallis Technologies ist Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Serbien, das im Bereich Flexodrucklösungen auf dem Markt für flexible Verpackungen tätig ist. Schwerpunkt des Vallis-Portfolios sind Hochleistungs-Stack-Flexodruckmaschinen mit hoher Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz. Das Unternehmen beliefert hauptsächlich südosteuropäische Länder auf dem Balkan. Der Wunsch des Kunden war
präzise mechanische Anpassung der Maschine
automatische Druckeinstellungen durch motorisierte Walzenpositionierung
hochmoderne Registerregelung für Längen- und Seitenregister
integrierte Engineering-Umgebung
Print Standard- & Converting Toolbox-anwendungen mit Add-Ons für Zylinderpositionierung & integrierte Registerregelung mit Kamera TRC7000
Automatisierung & Motion Control (66 Achsen) mit Simotion D455, Sinamics S120, Simotics 1FK7, 1PH8 (Wickler)
HMI mit integrierter Registerregelung & mobilen Bedienfeldern
"Durch die Zylinderpositionierung im Rahmen von Print Standard war es möglich, eine viel flexiblere und produktivere Maschine zu bauen, zum Beispiel mit schnellerem Maschinenanlauf oder kürzeren Umrüstzeiten."
Vallis Technologies, CEO Branislav Srećković
Schnellere Anpassung an den Druckauftrag, 15 % Zeitersparnis gegenüber konventionellen Flexodruckmaschinen
Um 25 % verbesserte Druckqualität gegenüber früherer Maschinenlösung
35 % Zeitersparnis durch Engineering mit nur einer Software-Plattform, Druck- & Convertinganwendungen
Um 50 % höhere Maschinengeschwindigkeiten bei besserer Produktivität
Remote-Support & -Bedienung, Diagnose
Vallis und der Systemintegrator Enel Valjevo d.o.o., ein Automatisierungunternehmen, haben Schaltschränke entwickelt sowie das Applikationsengineering & die Inbetriebnahme der neuen Stack-Flexodruckmaschine durchgeführt. Dank Siemens Mechatronik-Unterstützung wurde die Maschine mit einzeln angetriebenen Walzen gebaut. Ein Highlight ist die Zylinderpositionierung sowie die integrierte Registerregel.
Vallis Technologies, Flexodruckmaschine S10
Maschinenbau für die Druckindustrie, Serbien
Vallis Technologies, Flexodruckmaschine S10
Maschinenbau für die Druckindustrie, Serbien
Vallis Technologies, Flexodruckmaschine S10
Fertigstellung: 2020
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.