Prozessbus-Technologie für Umspannwerk Iven West – Deutschland
WT Energiesysteme beschleunigt den Netzausbau für erneuerbare Energien
Prozessbus-Technologie für Umspannwerk Iven West – Deutschland
WT Energiesysteme beschleunigt den Netzausbau für erneuerbare Energien
Power
WT Energiesysteme
Riesa Germany
Der Ausbau von Windenergie-, Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen erfordert leistungsfähige Netzinfrastruktur und kurze Realisierungszeiten. Konventionelle Umspannwerkskonzepte stoßen dabei zunehmend an Grenzen, da hohe Montageaufwände und ein zunehmender Fachkräftemangel den Ausbau verlangsamen können. Für das Umspannwerk Iven West wurde daher nach einer Lösung gesucht, die eine deutlich schnellere Errichtung ermöglicht und gleichzeitig höchste Anforderungen an Verfügbarkeit, Digitalisierung und Zukunftssicherheit erfüllt. Die Anlage verbindet die Spannungsebenen 380 kV, 110 kV und 33 kV und dient im Endausbau der Einspeisung von mehr als 1 GW Leistung.
WT Energiesysteme realisierte die digitale 110-kV-Anlage des Umspannwerks Iven West auf Basis moderner Siemens-Technologien. Im Fokus stand der konsequente Einsatz einer Prozessbus-Architektur mit digitaler Schutz-, Automatisierungs- und Kommunikationstechnik. Durch die vollständige Vorfertigung und Prüfung der Schutz- und Leittechnik im Werk sowie einen hohen Vorfertigungsgrad der Anlage konnten Installations- und Inbetriebnahmeaufwände vor Ort deutlich reduziert werden. Die 110-kV-Anlage wurde zudem als Innovationsplattform genutzt, um moderne Technologien unter realen Betriebsbedingungen einzusetzen und weiterzuentwickeln. Besondere Aufmerksamkeit galt einer hochverfügbaren Systemarchitektur mit redundanten Schutz- und Kommunikationskonzepten sowie einer optimierten Geräteanzahl durch die intelligente Nutzung der SIPROTEC 5-Funktionalitäten.
Projektumfang:
SIPROTEC 5: Sammelschienenschutz 7SS85, Merging Units 6MU85, Universalgeräte 7SX85
Reserveschutz mit Universalgerät 7SX85 für mehrere Felder
SICAM-Leit- und Fernwirktechnik
IEEE 1588 Grandmaster Clock mit SIPROTEC 5
RUGGEDCOM-Kommunikationsinfrastruktur
Redundante Kommunikations- und Schutzkonzepte, SIPROTEC 5-Geräte mit redundanter Stromversorgung
8DA10-Mittelspannungsschaltanlage
Für WT stand bei diesem Projekt ein klares Ziel im Mittelpunkt: Infrastruktur für die Energiewende schneller und effizienter zu realisieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Betriebssicherheit einzugehen.
Marek Reschke Geschäftsführer, WT Energiesysteme GmbH
Montagezeit der elektrotechnischen Ausrüstung auf etwa ein Drittel gegenüber konventionellen Konzepten reduziert
Weniger als 1.000 Montagestunden für die Baustellenmontage der 110-kV-Anlage
Deutlich reduzierter Verkabelungs- und Installationsaufwand durch digitale Prozessbus-Technologie
Hoher Vorfertigungsgrad durch vollständige Prüfung und Vorinbetriebnahme im Werk
Reduzierter Inbetriebnahmeaufwand auf der Baustelle
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch redundante Schutz- und Kommunikationskonzepte
Optimierte Systemarchitektur durch Bündelung mehrerer Funktionen in einer geringeren Anzahl von Geräten
Zukunftssichere Infrastruktur für die Integration erneuerbarer Energien
Grundlage für die Weiterentwicklung zukünftiger Digital-Substation-Konzepte
Blaupause für weitere digitale Umspannwerksprojekte
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.