Die
Hauptübergabe Neustrelitz ist die Übergabestation für das Stadtgebiet
Neustrelitz. Die
bestehende Mittelspannungsschaltanlage war in die Jahre gekommen und nicht mehr
erweiterbar. Aus diesem Grund wurde die
bestehende luftisolierte Schaltanlage durch eine neue gasisolierte Schaltanlage
ohne das klimaschädliche SF6-Gas ersetzt. Darüber hinaus wurde der
Übergabepunkt zum Vorversorger um 4 km Richtung Stadt in ein neu errichtetes
Gebäude versetzt. Die daraus resultierende Verkürzung der Kabelwege in Richtung
Stadt steigert nicht nur die Versorgungssicherheit der
Stadt Neustrelitz,
sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz und zur
Reduzierung von Übertragungsverlusten – ein Plus für die Nachhaltigkeit der
lokalen Energieinfrastruktur.
Neue Mittelspannungsschaltanlage blue GIS NXPLUS C24 mit 24-kV-Einfachsammelschiene, 1250 A Sammelschienenstrom, 20 kA 1s (22 Felder)
Clean Air als Isoliermedium besteht aus Gasen natürlichen Ursprungs und enthält kein SF6 oder sonstige F-Gase
Neue Schutztechnik SIPROTEC 5 (7SX85)
HS-TE-Prüfung
Parametrierung und Inbetriebsetzung
Neue, erweiterungsfähige Schaltanlage in der F-Gas-freien Clean Air Technologie
Reduzierter Wartungsaufwand durch gasisolierte Technik
Sicherer Betrieb durch Schaltverriegelungen und bereits bekanntes Bedienkonzept
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
F-Gas-freie Energieversorgung für das Stadtgebiet Neustrelitz - Deutschland
F-Gas-freie Energieversorgung für das Stadtgebiet Neustrelitz - Deutschland
F-Gas-freie Energieversorgung für das Stadtgebiet Neustrelitz - Deutschland