Ladeinfrastruktur am Bundesstützpunkt des Deutschen Tennis Bundes in
Oberhaching
Ladeinfrastruktur am Bundesstützpunkt des Deutschen Tennis Bundes in
Oberhaching
Bayerischer Tennis-Verband Betriebs-GmbH
Oberhaching Germany
Laut
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEIG) sollen ab dem 1. Januar
2025 Gebäude, die nicht zum Wohnen genutzt werden und mehr als 20 Stellplätze
aufweisen, mit mindestens einem Ladepunkt ausgestattet sein.
Im
Verkehrssektor, wie auch in anderen Wirtschaftssektoren, sieht die
Bundesregierung eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 40% bis
2030 gegenüber 1990 vor. Dieses ambitionierte Ziel soll durch einen raschen
Umstieg auf Elektromobilität erreicht werden.
Um
die Anzahl an Lademöglichkeiten zu erhöhen und somit die nachhaltige
Elektromobilität aktiv mitzugestalten, soll das Laden eines elektrischen
Fahrzeuges auch am DTB-Bundesstützpunkt Oberhaching möglich sein.
Zwei Elektroladesäulen SICHARGE CC
AC 22
Beratung und Betreuung von der
Planung bis zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung von E-Ladesäulen
„Auch im Tennis müssen wir
nachhaltiger werden. Zusammen mit Siemens haben wir nun den ersten Aufschlag
gemacht.“
Ulrich Klaus, DTB Präsident
Zwei
Lademöglichkeiten mit 22 Kilowatt pro Säule
Paralleles
Laden von vier Fahrzeugen mit einer Leistung von insgesamt bis zu 88 Kilowatt
möglich
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Ladeinfrastruktur am Bundesstützpunkt des Deutschen Tennis Bundes in
Oberhaching