Erhöhung der Versorgungssicherheit im
Landkreis Altenkirchen durch eine neue Schaltstation „Grube Louise“ in
der Ortsgemeinde Bürdenbach. Die Schaltstation ist mit neuester Technik
ausgestattet. Dazu zählt unter anderem auch die fernsteuerbare 12 kV EES-Schaltanlage.
Hervorzuheben ist der erstmalige Einsatz des klimaneutralen fluorgasfreien
Isoliergases „Clean Air“ innerhalb der neuen Anlage. Die innovative und
umweltfreundliche Technologie aus dem Hause Siemens wird erstmalig im
Netzgebiet der EAM Netz GmbH eingesetzt. Ein erster Schritt in ein nachhaltiges
fluorgasfreies Zeitalter! Eine besondere Herausforderung während der Bauzeit
war, dass die gesamte Errichtung der neuen Schaltstation „Grube Louise“ bei
laufendem Betrieb und ohne Versorgungsunterbrechung für die Kunden in der
Netzregion erfolgte.
Lieferung und Montage einer neuen
begehbaren Schaltstation (Beton-Fertigteil-Station), komplett ausgebaut mit
einer 8-feldrigen 12 kV ESS-Schaltanlage,
Typ NXPLUS C24 (blue GIS), 1250 A (5x Leitungsabgänge 630 A, 1x
Eigenbedarfs-/ON-Abgang und 1x 2-feldrige Längskupplung) inkl. Lieferung diverser Nebengewerke wie
Steuerschränke, Ausbau der Sekundärtechnik, Schutztechnik mit SIPROTEC
5 Schutz- und Steuergeräten von Siemens.
Der Neubau der Schaltstation mit einer klimaneutralen SF₆- freien Schaltanlage blue GIS ist Bestandteil der EAM Netztentwicklungsstrategie und ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit. Insbesondere durch die Energiewende befindet sich die Stromversorgung in einem massiven Wandel mit hoher Dynamik. Gerade durch die Verkehrswende mit dem Hochlauf der Elektromobilität, die Wärmewende mit einem vermehrten Umstieg auf Wärmepumpen und den Zubau erneuerbarer Energien steigen die Netzbelastungen stark an.
Erste SF₆- freie Mittelspannungsschaltanlage bei EAM Netz GmbH
Verwandte Links
Bitte beachten Sie, dass einige der Links möglicherweise nur im Intranet verfügbar sind.
Verwandte Beiträge
Kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen und um direkt zu besprechen, wie unsere Produkte und Lösungen Ihnen helfen können, Ihr Problem am besten zu lösen.
Erste SF₆-freie Mittelspannungsschaltanlage bei EAM Netz GmbH
Erste SF₆-freie Mittelspannungsschaltanlage bei EAM Netz GmbH
Erste SF₆-freie Mittelspannungsschaltanlage bei EAM Netz GmbH